UniGear 500R

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...17,5 kV
Bemessungs-Strom ...2000 A
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ...31,5 kA / 3 s 

Wesentliche Vorteile

  • Ultraflaches Paneel mit einer Breite von nur 500 mm
  • Ideale Lösung für kompakte Stationen, z.B. Container
  • Sichtbarer Erdungsschalter (IEC-Version)
  • Leistungsschalter kann aus dem Feld entfernt werden

Wesentliche Merkmale

  • Ausführung: IEC, ENA
  • Design: LSC-2A, PM    
  • Lichtbogenklassifizierung: A FLR
  • Kundenspezifische Version verfügbar
  • Rückseitige Montage an der Wand möglich
  • Verfügbar in digitaler Ausführung

Dokumente

Erfahren Sie mehr

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language