FC-Protector®, ein einzigartiger Kurzschlussstrombegrenzer für Freiluft- und Innenraumanwendungen

Diese standardisierte und kompakte Kurzschlussstrombegrenzer-Lösung ermöglicht die schnelle und leichte Integration in neue und bereits existierende Systeme zur Lösung von Kurzschlussstrom-Herausforderungen.

Wenn elektrische Systeme geplant oder verändert werden, dann sind sehr hohe Kurzschlussstromstärken ein übliches Problem in Hochleistungs-Mittelspannungssystemen. Diese Kurzschlussfehler können zu sehr starken Beschädigungen der installierten elektrischen Betriebsmittel führen. Eine Reduzierung des Fehlerpegels schützt nicht nur die elektrische Installation, sondern reduziert zugleich das potenzielle Risiko für die umliegende Umwelt.

Der FC-Protector® besteht aus kompakten Leistungsteil-Einheiten (bestehend aus Einsatzhalter mit Impulsstützer und Stromwandler, sowie dem Einsatz), die jeweils in jeder Phase des Mittelspannungssystems installiert werden. Die Erkennung der Fehlerströme erfolgt durch die Auslöseelektronik QR6-B basierend auf der kontinuierlichen Überwachung des Momentanstromes.

Die Kupferbrücke (Hauptstrompfad) innerhalb des abgedichteten Einsatzes des FC-Protectors® führt den Betriebsstrom unter Normalbetriebsbedingungen. Im Fehlerfall wird der Hauptstrompfad unverzüglich geöffnet, welches durch die Auslöseelektronik QR6-B angestoßen wird. Der Kurzschlussstrom kommutiert zu der parallel angeordneten Sicherung mit einer hohen Abschaltfähigkeit, welche den Kurzschlussstrom während des ersten Anstiegs in weniger als einer Viertelwelle begrenzt.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und höhst zuverlässigen Is-Begrenzer Technologie, betriebsbewährt seit 1958 mit weltweit mehr als 3.000 Installationen, ist der FC-Protector® entwickelt worden, um die Anforderungen für Innenraum- und Freiluftanwendungen zu erfüllen. Der FC-Protector® ist die Lösung für Standard-Anwendungen mit Kurzschlussströmen bis zu 63 kARMS Unterbrechungsfähigkeit, einer Nennbetriebsspannung bis zu 17,5 kV und Nennströmen bis zu 2500 A.

Warum ABB?

  • Einzigartiger Kurzschlussstrombegrenzer für Innenraum- und Freiluftanwendung

  • Unverzügliche Fehlerstromabschaltung vor Erreichen des ersten Strom-Maximalwertes 

  • Verhinderung von hohen Fehlerströmen, die potenziell schwerwiegende Beschädigungen erzeugen können

  • Standardisierte und kompakte Lösung

  • Kurze Durchlaufzeiten und schnelle Lösungsfindung durch den standardisierten Engineering Prozess

  • Vollständig typgeprüfte Komponenten für flexible Verwendung im Innenraum- und Freiluftbereich

  • Plug & Play Inbetriebnahme

  • Verfügbar als lose Komponente für Mittelspannungswerte bis zu 17,5 kV, 2500 A und 63 kARMS Abschaltfähigkeit
Kurzschlussstrombegrenzer
Loading documents

Ergänzende Angebote

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language