ABB Relion REC615




REC615_400x400-transparent1

Kattava suojaus- ja ohjausrele jälleenkytkentäsovelluksiin avojohtoverkoissa

ABB Relion REC615 on vapaasti konfiguroitava, monipuolinen suojaus- ja ohjausrele jälleenkytkentäsovelluksiin avojohtoverkoissa. ABB Relion REC615 on verkkoautomaatiorele, joka on tarkoitettu suojaukseen, ohjaukseen, valvontaan, vianilmaisuun, automaatioon ja sähkönlaadun analysointiin keskijännitteisissä sekundäärijakelujärjestelmissä. Tämä kattaa myös verkot, joissa on hajautettua sähköntuotantoa, sekä toisiolaitteita, kuten keskijännite-erottimia, -kytkimiä, rengassyöttöyksiköitä ja jälleenkytkimiä.

ABB Relion REC615 -releen suunnittelua ovat ohjanneet sähköasema-automaatiolaitteiden tietoliikennettä ja yhteensopivuutta koskevat IEC 61850- ja ANSI-standardit.

ABB:n suojaus- ja ohjausreleet ovat saatavilla alkuperäislaitevalmistajille (OEM), kojeistorakentajille sekä EPC-kumppaneille (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen) osaksi omia asennuksia tai käytettäväksi korjaus-, jälkiasennus- ja päivitysprojekteissa.

 

Modulaarinen ja joustava

ABB Relion REC615 -releissä on ulosvedettävä rakenne, useita asennustapoja, kompakti koko ja ne ovat helppokäyttöisiä. REC615-mallista on saatavilla kaksi eri kokoa, vakio ja leveä. Releen koko ja moduulien sisältö voidaan valita käyttökohteen tarpeiden mukaan. Releen sovellustoiminnallisuus voidaan valita suojaussovelluksen tarpeiden mukaan riippumatta valitusta laitteistosta. ABB Relion REC615 hyödyntää samaa konfigurointiohjelmistoa kuin kaikki muutkin ABB:n Relion-suojaus- ja -ohjaustuotteet.

Kyberturvallinen ja digitaalinen ABB Relion REC615 tukee useita tietoliikenneprotokollia. Tämä mahdollistaa nopean suojauksen, vianerotuksen ja palautuksen sekä optimaalisen kyberturvallisuuden, mikä edistää turvallisia yhteyksiä ja suojaa nykypäivän verkkoa.

 




rec615_400x400-transparent


Tuotetiedot

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotteesta.

 REC615_720x360
Ominaisuudet 
REC615 
Johtolähdön suojaus 
 
Kentän ohjaus 
X 
Muuntajan suojaus
 
Johtodistanssisuojaus
 
Johtodifferentiaalisuojaus 
 
Moottorin suojaus
 
Generaattorin suojaus
 
Kiskosuojaus
 
Kondensaattoripariston suojaus
 
Jännitesuojaus
X 
Virtasuojaus
X 
Kuormanpudotus
X 
Verkkoautomaatio 
X 
Petersenin kelan ohjaus (Sammutuskuristinsuojaus)
 
Automaattinen synkronointi 
 
Yhteenliittämisen suojaus
 
Valokaarisuojaus 
 

Asiakkaan edut

Paina nuolta saadaksesi lisätietoja tuotevalikoimasta.

ABB_picto_easy_to_install

Kompakti rakenne ja asennus

  • Sopii erilaisiin käyttökohteisiin
  • Vähentää kojeiston tilantarvetta
  • Yksinkertaistaa suunnittelua ja logistiikkaa

 



ABB_picto_machine building

Konfigurointi ja käyttöönotto

  • Valmiit sovelluspaketit helppoa ja sujuvaa tilaamista varten
  • Helppo ja joustava mukautuminen muuttuviin suojaus- ja tietoliikennevaatimuksiin täysin modulaarisen laitteiston ja ohjelmiston avulla

 



ABB_picto_securitySuojaus ja valvonta

  • Edistyneet suojaustoiminnot avojohtoverkkojen vikojen tunnistamiseen, erottamiseen ja tehonsyötön palauttamiseen
  • Jälleenkytkimien joustava ohjaus kolmi- tai yksivaiheisella toiminnalla
  • Vian ohikulkua ilmaiseva toiminnallisuus verkon terveiden osien maksimoimiseksi

training_banner

ABB Relion -palvelut

  • Koulutukset: Etänä, kentällä tai tiloissamme Suomessa
  • Tuki: Paikalliselta edustajalta tai tehtaaltamme (taso 3)
  • Valitse oikea rele
  • Tekninen dokumentaatio: Saatavilla 19 kielellä

Konfiguroi ABB-releesi



Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta

Select region / language