Kehittyvän ulkoverkon suojaaminen  

ABB tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan vastaamaan sähköistymisen kasvaviin tarpeisiin, teknologian kehitykseen ja sääntelyn muutoksiin sekä tarjoaa valmiudet sopeutua nopeasti muuttuvaan energiaympäristöön. 

ABB tarjoaa kestävän ja monipuolisen valikoiman keskijännitteen jakeluratkaisuja, jotka on suunniteltu vaativimpiin ulko-olosuhteisiin. Valikoima kattaa muun muassa tyhjiöjälleenkytkentäautomaatit, Live Tank -katkaisijat ja jaksoerottimet, jotka vastaavat kehittyvän sähköverkon erilaisiin tarpeisiin. ABB:n ulkokäyttöön tarkoitetut keskijännitetuotteet ovat saatavilla suunnittelu-, hankinta- ja rakennusurakoitsijoille (EPC), laitevalmistajille (OEM) sekä energia- ja teollisuussegmenteille ja uusiutuvan energian toimijoille. Ratkaisuja voidaan hyödyntää niin uuden infrastruktuurin rakentamisessa kuin olemassa olevien verkkojen päivityksessä.

ABB tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan vastaamaan sähköistymisen kasvaviin tarpeisiin, teknologian kehitykseen ja sääntelymuutoksiin, tarjoten kyvyn sopeutua nopeasti kehittyvään energiajärjestelmään.

 

 

 

 

 


ABB:n ulkokäyttöön tarkoitettujen keskijänniteratkaisujen valikoima

IEC & Muut standardit

Tyhjiöjälleenkytkentäautomaatit (Reclosers)
Live tank CB
Kuormankytkimet
Vikavirranrajoittimet
REC615
MIttamuuntajat
OVR-38_400x400

Ulkokäyttöön tarkoitetut tyhjiöjälleenkytkentäautomaatit 

Kompaktin kokonsa ja monipuolisten asennusmahdollisuuksiensa ansiosta ulkokäyttöön tarkoitettuja tyhjiöjälleenkytkentäautomaatteja asennetaan avojohtosyöttöjen lisäksi yhä useammin myös sähköasemasovelluksiin, joissa perinteisesti käytettäisiin katkaisijoita. Jälleenkytkentäautomaateilla on kaksi perustoimintoa keskijännitteen jakeluverkossa: luotettavuuden parantaminen ja ylivirtasuojaus.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitettu jälleenkytkentäautomaatti on kolmivaiheinen, kiinteällä eristyksellä varustettu tyhjiöjälleenkytkentäautomaatti, joka soveltuu IEC- ja ANSI-standardien mukaisiin järjestelmiin aina 38 kV:n nimellisjännitteeseen asti. ABB:n OVR-jälleenkytkentäautomaatit sopivat ihanteellisesti pylväs- tai sähköasennuksiin, ja ne toimitetaan REC615-suojausreleellä, jonka monipuoliset suojausominaisuudet voidaan räätälöidä käyttökohteen tarpeiden mukaan.

VBF

Ulkokäyttöön tarkoitetut Live Tank -katkaisijat

Keskijännitteen tyhjiökatkaisijat suojaavat kehittyvää sähköverkkoa katkaisemalla turvallisesti sähkönsyötön verkon häiriötilanteessa ja palauttamalla sen, kun vika on korjattu. Ulkokäyttöön tarkoitetut keskijännitteen Live Tank -katkaisijat kohtaavat vielä suurempia ympäristöhaasteita, sillä ne toimivat usein ankarissa sääolosuhteissa ja siksi niiden luotettavuus on ensisijaisen tärkeää.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetut Live Tank -katkaisijat ovat IEC-standardien mukaisia jousitoimilaitteella varustettuja katkaisijoita, joiden nimellisjännite on jopa 40,5 kV. Ne soveltuvat ihanteellisesti keskijänniteverkkojen, jakelumuuntajien, tuuli- ja aurinkopuistojen sekä kondensaattoriparistojen (mukaan lukien rinnankytkettyjen paristojen) kytkentään ja suojaukseen.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetuilla Live Tank -katkaisijoilla on vuosikymmenten kokemus ja todistetusti luotettava toiminta erilaisissa ympäristöissä kuumista aavikoista kosteisiin trooppisiin sademetsiin ja jopa -40 °C:n pakkasiin.

OEM sectos

Ulkokäyttöön tarkoitetut kaasueristeiset kuormankytkimet

Keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetut kuormankytkimet tarjoavat ratkaisuja avojohtojen erotukseen, kuormankytkentään tai automaattiseen jaksoerotukseen, mahdollistaen verkon optimoinnin ja älyverkkoratkaisut. Ne voivat olla manuaali- tai moottorikäyttöisiä, tai automaattisia ja tiedonsiirto-ominaisuuksilla varustettuja.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitettujen kaasueristeisten kuormankytkimien tuoteperhe on nimeltään Sectos. Sectos on SF6-kaasueristeinen, pylväsasenteinen 3-tie-kuormankytkin vaativiin ulko-olosuhteisiin aina 24 kV:iin asti. Ulkokartioliitäntöjensä ansiosta se soveltuu myös maamuuntamokäyttöön. Yhdessä kotelossa olevat kaksi itsenäistä kuormankytkintä ja kolmas haaroituslähtö mahdollistavat helpon ja luotettavan johdon haaroituksen avojohto-, kaapeli- tai sekaverkoissa. Laitteella on erinomainen kuormankytkentä- ja oikosulunkytkentäkyky, ja se täyttää erottimille asetetut erotusvaatimukset. Maadoitettu metallisäiliö estää kaikki mahdolliset vuotovirrat avoimen kytkimen yli.

IS-limiter

Ulkokäyttöön tarkoitetut vikavirranrajoittimet

Jokaisella sähköverkon jakelulaitteella on tietty sallittu oikosulunkestokyky. Laitoksen laajennus, uusien teholähteiden lisääminen ja jakeluverkon topologian muutokset kasvattavat oikosulkuvikavirran tasoa, jolloin laitteiden kestokyky voi ylittyä. Tästä aiheutuvilla dynaamisilla (huippuoikosulkuvirta) ja termisillä rasituksilla on haitallisia seurauksia laitteille, henkilöstölle ja ympäristölle.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetut vikavirranrajoittimet ovat tehokas ratkaisu oikosulkuvirran aiheuttamiin haasteisiin uusissa ja olemassa olevissa sähköverkoissa. Ne erottavat verkon viallisen osan mikrosekunneissa (ms) – rajoittaen oikosulkuvirran ennen ensimmäisen virtahuipun saavuttamista, jolloin laitteiden nimellisarvot eivät ylity. Ne mahdollistavat myös joustavan sähkönjakelun, sähköjärjestelmän laajentamisen, hajautetun sähköntuotannon, kuristimien korvaamisen ja monia muita sovelluksia ilman, että laitteiden oikosulunkestokykyä tarvitsee pitää rajoitteena.

ABB:n keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitettujen vikavirranrajoittimien tuoteperhe on nimeltään FC-Protector. FC-Protector on standardoitu ja kompakti ratkaisu sisä- ja ulkokäyttöön.

REC615_720x360

Ulkokäyttöön tarkoitetut suojaus- ja ohjausreleet: REC615

Suojausreleen päätarkoitus on tunnistaa sähköverkon poikkeavat tilanteet tai poikkeavasti toimivat komponentit. Verkon häiriöt voivat johtua ylivirroista – kuten salaman aiheuttamasta ylikuormituksesta, viallisista sähkölaitteista tai järjestelmän oikosulusta. Keräämiensä tietojen perusteella suojausrele käynnistää korjaavat toimenpiteet, jotka palauttavat järjestelmän normaaliin toimintatilaan ja varmistavat turvallisen ympäristön henkilöstölle ja laitteille. Oikeiden suojaustoimintojen ja menetelmien valinta, jotka täyttävät paikallisen lainsäädännön, turvallisuusvaatimukset ja hyvän insinööritavan, parantaa suojausjärjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta, minimoiden verkkovikojen vaikutukset ja estäen häiriön leviämisen verkon terveisiin osiin.

ABB:n keskijännitteen suojaus- ja ohjausrele ulkokäyttöön on REC615. REC615 on etävalvonta- ja ohjausrele, joka kuuluu ABB:n Relion-suojaus- ja ohjaustuoteperheeseen. Nämä verkostoautomaatioreleet on suunniteltu erityisesti integroimaan ja parantamaan jälleenkytkentäautomaattien ja kytkimien toimintoja. Ne tarjoavat ominaisuuksia, kuten etäohjauksen ja -valvonnan, suojauksen, vianilmaisun, sähkönlaadun analysoinnin sekä keskijännitteen jakeluverkkojen automaation. REC615 parantaa verkon luotettavuutta tarjoamalla kaiken suuntaamattomasta perusylivirtasuojauksesta aina laajennettuihin suojaustoimintoihin ja sähkönlaadun analysointiin. Näin REC615 vastaa nykypäivän älyverkkojen vaatimuksiin ja tukee avojohtojen ja kaapelisyöttöjen suojausta.

instrument-transformers-outdoor

Ulkokäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat

Keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat tarjoavat eristyksen ja suojauksen keskijännitteen jakeluverkolle. Keskijännitemuuntajat on valettu hydrofobiseen sykloalifaattiseen epoksihartsiin (HCEP), joka kestää ulkoilman ympäristöolosuhteita (mukaan lukien kosteat ja märät ympäristöt) ja minimoi läpilyöntien mahdollisuuden.

ABB:n IEC-standardien mukaiset keskijännitteen ulkokäyttöön tarkoitetut mittamuuntajat (virta- ja jännitemuuntajat) on suunniteltu suurten virtojen mittaukseen ja suojaukseen aina 40,5 kV:iin asti.


Lue lisää


Aiheeseen liittyvä tarjonta


Usein kysytyt kysymykset


1. Mitä eroa on ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitetulla keskijännitetuotteella? 

Ulkokäyttöön tarkoitetut keskijännitetuotteet on suunniteltu ulkoasennukseen – mikä tarkoittaa, että niiden tulee kestää auringonsäteilyä, tuulta, sadetta, lunta, lian kerääntymistä, kondensaatiota ja jäätä. Sisäkäyttöön tarkoitetut keskijännitetuotteet on suunniteltu asennettavaksi rakennukseen tai muuhun suojaan, jossa kojeisto on suojattu auringonsäteilyltä, tuulelta, sateelta, lumelta, poikkeavalta lialta, kerääntymiltä, poikkeavalta kondensaatiolta ja jäältä.


2. Miten valita ulkokäyttöön tarkoitetun katkaisijan ja jälleenkytkentäautomaatin välillä?

Tärkeää huomioida ulkokäyttöön tarkoitetun katkaisijan ja jälleenkytkentäautomaatin valinnassa

  • Asennustila: Koska ulkokäyttöön tarkoitettu Live Tank -katkaisija on itsenäinen laite, se vaatii lisätilaa mittamuuntajien ja suojarelekeskuksen asennusta varten. Jälleenkytkentäautomaatti on puolestaan kompakti ja kevyt, ja siinä on integroidut anturit ja suojaus. Siksi se voidaan asentaa tilarajoitteisiin sähköasemiin tai jopa etäkohteisiin avojohtoverkon pylväisiin.
  • Nimellisvirta: Tyypillisesti ulkokäyttöön tarkoitetuilla katkaisijoilla on korkeampi nimellisvirta-alue (1250–3150 A), kun taas jälleenkytkentäautomaateilla on rajallisempi nimellisvirta-alue (600–1200 A).
  • Vikavirran katkaisukyky: Tyypillisesti ulkokäyttöön tarkoitetuilla katkaisijoilla on suurempi vikavirran katkaisukyky (jopa 31,5 kA), kun taas jälleenkytkentäautomaateilla on rajallisempi katkaisukyky (jopa 16 kA).

Ota yhteyttä tästä
Select region / language