Meriteollisuus

Merikuljetuksilla on aina ollut vahva luontainen yhteys maailmankauppaan. Nykyinen globaali talous on yhä enemmän riippuvainen raaka-aineiden suurista laivakuljetuksista sekä ruoan ja valmiiden tuotteiden tuonnista ja viennistä. Asiantuntija-arvioiden mukaan noin 90 prosenttia maailmankaupasta kulkee meriteitse. Meriliikenteen lisääntyessä lisääntyy myös huoli laivojen ja satamatoimintojen ekologisesta jalanjäljestä.

Satama-alueiden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan nyt vähentää luotettavasti ja energiatehokkaasti teknologialla, jolla laivat voidaan satamassa ollessaan kytkeä sähkönsyöttöön. 

ABB:n keskijännitetuotteet on suunniteltu raskaisiin teollisuuden sovelluksiin. Ne on todettu laajassa testauksessa sopiviksi satamassa toimiviin laivojen sähkönsyöttöjärjestelmiin, joissa ne auttavat varmistamaan parhaan luotettavuuden. 

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja 
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta 
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja 
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernisointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti