Öljy- ja kaasuteollisuus

Öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuus

Johtavana globaalina toimijana ABB tarjoaa integroidut sähkö- ja automaatioratkaisut öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuden koko arvoketjuun.

ABB:n keskijännitetuotteet on suunniteltu raskaisiin teollisuuden sovelluksiin. Ne on todettu laajassa testauksessa sopiviksi öljy-, kaasu- ja petrokemianteollisuuteen, jossa ne auttavat varmistamaan parhaan turvallisuuden, luotettavuuden ja katkottoman toimivuuden.  ABB tarjoaa näille aloille keskijännitetuotevalikoiman, joka sisältää kattavasti kojeistot, E-House-kopit ja kompaktit ala-asemat vaativiinkin ympäristöihin. 

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja 
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta 
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja 
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernisointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti