Sähkönjakelu

ABB tarjoaa asiakkailleen kattavimman sähkönjakelutuotevalikoiman ja auttaa ratkaisemaan ristiriidan kasvavien tehotarpeiden ja yhä tärkeämpien ympäristönäkökohtien välillä.

ABB:n keskijännitetuotteet toimivat monissa sähkönjakeluverkon tärkeissä kohdissa ja mahdollistavat sähkön turvallisen, luotettavan ja tehokkaan siirron. Tuotevalikoima sisältää keskijännitekojeistot, kompaktit ala-asemat ja E-House-kopit, pää- ja alaverkon jakelukomponentit, kaapit ja kopit 1–52 kV:n sisä- ja ulkolaitteistoille, suojaus- ja ohjaustuotteet ja ratkaisut sekä täyden palveluvalikoiman. 

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja 
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta 
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja 
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernisointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa
power_lines

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language