Sähkönsiirto

ABB tarjoaa asiakkailleen kattavimman sähkönsiirtotuotevalikoiman ja auttaa ratkaisemaan ristiriidan kasvavien tehotarpeiden ja yhä tärkeämpien ympäristönäkökohtien välillä.

ABB:n keskijännitetuotteet toimivat monissa sähköverkon tärkeissä kohdissa ja mahdollistavat sähkön turvallisen, luotettavan ja tehokkaan siirron. Tuotevalikoima sisältää ilma- ja kaasueristeisillä laitteilla varustetut keskijännitekojeistot, E-House-kopit ja perävaunuun rakennetut siirrettävät sähköasemat, ulkotiloissa käytettävät laitteet ja komponentit sekä instrumenttianturit ja anturit.

Miksi ABB?

  • ABB on keskijännitetuotteiden ja -ratkaisujen edelläkävijä ja teknologiajohtaja
  • Kymmenien vuosien kokemus keskijännitetuotteiden valmistuksesta, asennuksesta ja kunnossapidosta
  • Kattava valikoima keskijännitetuotteita ja -palveluja
  • Useiden kansainvälisten standardien mukainen sertifiointi (mm. IEC, IEEE, ANSI, GOST)
  • Kattava valikoima palvelutuotteita: tekninen suunnittelu ja konsultointi, laajennukset ja modernisointi sekä käytöstä poistaminen
  • ABB on asiakkailleen luotettava ja pitkäaikainen kumppani, jolla on myynti- ja palvelutoimintaa noin sadassa maassa

 

Transmission power line_presentation

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language