ZX2 fait partie de la gamme à succès ABB d’installations de commutation pour intérieur isolées au gaz destinées à la distribution primaire avec grandeurs de fonctionnement maximales.
Cette version encapsulée triphasée et résistante aux arcs électriques conçue pour les applications à jeu de barres simple et double est équipée de compartiments séparés pour jeux de barres et disjoncteurs.
Les capsules en acier inoxydable remplies de gaz isolant protègent les composants haute tension des influences environnementales, rendant l’installation de commutation pratiquement sans entretien.
Tous les appareillages de commutation sont motorisés et peuvent être télécommandés.
La structure modulaire des installations de commutation ZX2 permet la conception flexible d’une pluralité d’applications dans les secteurs industriels et de l’alimentation énergétique.
Tous les tableaux de commande sont contrôlés et remplis de gaz en usine.
Grâce à la technique d’enfichage, le montage se fait facilement, rapidement et en toute sécurité sans outils.
Applications
- Tension de mesure jusqu’à 36 (40,5) kV
- Courant de service de mesure jusqu’à 3150 A
- Courant de service de mesure des jeux de barres (applications à jeu de barres simple) jusqu’à 5000 A
- Courant de service de courte durée 40 kA
Avantages
- Sécurité d’utilisation maximale
- Fonctionnement fiable et disponibilité maximale
- Composants haute tension sans entretien
- Coûts de cycle de vie optimisés
- Montage rapide grâce aux raccords de jeu de barres enfichables
Caractéristiques principales
- Version à jeu de barres simple ou double
- Armoire spacieuse pour unités de protection et de commande
- Dispositif de détente en option par canal à sortie à l’air libre
- Conforme aux normes CEI, GB/DL, GOSTCertificats CSA et ETL sur demande