Cet appareillage moderne isolé à l’air universel peut être intégré de façon universelle, des applications interrupteur-sectionneur compactes aux systèmes de distribution d’énergie complexes. Réalisé sur mesure pour répondre aux besoins des réseaux d’alimentation communaux et privés, dans l’industrie et dans l’approvisionnement des bâtiments.
Son concept de sécurité complet fait du ZS8.4 la solution idéale pour les installations.
Composition du produit (cellule sectionneur)
- Tension nominale: 24 kV
- Intensité nominale: 630 A
- Courant de court-circuit de mesure: 25 kA/3 s
Composition du produit (cellule disjoncteur)
- Tension nominale: 24 kV
- Intensité nominale du jeu de barres principal: 1250 A
- Courant de court-circuit de mesure: 25 kA/3 s
Indication: Cellules contacteur 12 kV (contact V) disponibles en version cloisonnée PM
Pourquoi ABB?
- Utilisation optimale de l’espace avec les versions de cellules compactes
- Sécurité des personnes élevée grâce aux verrouillages électriques et mécaniques