Transport Rail et Infrastructures

rail-picture-new

 

Les défis des clients

L'urbanisation rapide et l'accent mis par le monde sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont provoqué un changement dans le secteur des chemins de fer et des transports. Le rail est redécouvert comme un moyen de transport durable et économe en énergie, capable de réduire les encombrements dans les villes, ce qui a déclenché des investissements dans les infrastructures, le matériel roulant, les systèmes de contrôle et les services.

Alors que le trafic de passagers et de marchandises continue d'augmenter sur les voies existantes, combiné à de nouveaux projets de trains à grande vitesse, les réseaux d'alimentation électrique doivent faire face à davantage de charges susceptibles de provoquer une instabilité du réseau. La demande d'un approvisionnement en électricité sûr, stable et fiable est élevée.

Réponse de ABB’s

Les composants, solutions et systèmes efficaces d'ABB font partie intégrante de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant. Forte de plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie ferroviaire, ABB est aujourd'hui un leader mondial des technologies innovantes et fiables pour les constructeurs de véhicules, les opérateurs ferroviaires et les intégrateurs de systèmes.

Les produits moyenne tension de la société pour les chemins de fer comprennent une gamme complète de solutions de commutation, de solutions de conversion de puissance et de gestion de l'énergie, ainsi que des composants de sous-stations spécialement conçus et adaptés pour répondre aux spécifications techniques des chemins de fer.

ABB propose une gamme complète de sous-stations de traction en courant alternatif pour les applications de 16,7 Hz à 25 Hz et de 50 Hz à 60 Hz, comprenant des sous-stations d'alimentation et des postes de commutation monophasés ou biphasés, des postes d'autotransformation et l'automatisation des sous-stations (commande et protection locales).

En ce qui concerne les applications en courant continu, ABB propose des solutions pour les tramways, les métros, les trains légers et les grandes lignes, notamment des tableaux spécifiques en courant continu, des transformateurs spéciaux, des redresseurs, des onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie et des disjoncteurs à grande vitesse en courant continu pour le matériel roulant.

Les produits moyenne tension d'ABB sont conçus pour les applications industrielles lourdes et ont été testés de manière approfondie pour répondre aux exigences des solutions ferroviaires et de transport, ce qui garantit une fiabilité maximale. ABB est un pionnier et un leader technologique dans le domaine des produits et solutions de moyenne tension, avec des décennies d'expérience dans la fabrication, l'installation et l'entretien de ces produits robustes.

La gamme complète de produits et de solutions moyenne tension d'ABB est certifiée conforme à un large éventail de normes internationales, notamment IEC, IEEE, ANSI et GOST. Nous proposons également un portefeuille complet d'offres de services telles que l'ingénierie et le conseil, les extensions et les réaménagements, ainsi que les services de fin de vie.

ABB est votre partenaire de confiance à long terme, avec des compétences en matière de vente et de service dans plus de 100 pays.

            Notre offre

            Select region / language