Sous-stations préfabriquées pour les applications Smart Grid

Les postes moyenne tension d'ABB dotés de capacités de surveillance et de contrôle permettent un contrôle à distance et une intégration transparente du poste au système SCADA.

Les postes secondaires compacts préfabriqués (CSS) d'ABB peuvent être surveillés, contrôlés ou même faire l'objet d'une gestion complète du réseau afin d'offrir une fiabilité totale aux fournisseurs d'électricité.

Les Smart CSS préfabriqués d'ABB peuvent être équipés des options suivantes d'automatisation de la distribution :

Option 1 : Surveillance CSS uniquement
Unité de terminal à distance sans fil (RTU) connectée aux composants de la sous-station :

  • Appareillage de moyenne tension
  • Transformer
  • Tableau de distribution basse tension

Tous les signaux sont collectés par le RTU et les données sont disponibles par le biais de la série ou d'Ethernet via des protocoles de communication tels que IEC61850, DNP3.0, Modbus, entre autres.

Option 2 : Surveillance et contrôle du CSS
Unité de terminal à distance sans fil (RTU) connectée aux composants de la sous-station :

  • Tableau moyenne tension (MT)
  • Transformer
  • Tableau de distribution basse tension (BT)
  • Moteurs (fonctionnant en courant alternatif ou en courant continu) sur les équipements MT et BT.

Tous les signaux sont collectés par le RTU et les données sont disponibles par le biais de la série ou d'Ethernet via des protocoles de communication comme IEC61850, DNP3.0, Modbus entre autres. 

Option 3 : CSS Monitoring, Control & ; Networking  ;
Plusieurs CSS peuvent être connectés à un système maître pour surveiller et contrôler toutes les sous-stations du réseau.

En plus des équipements énumérés dans les options 1 et 2, il y a un ordinateur serveur avec un logiciel SCADA et des capacités OPC pour intégrer chaque sous-station au système maître.

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    En savoir plus