cPMS Contrôle de la production d'énergie

Assurer la stabilité de la tension et de la fréquence opérationnelles de l'installation du client

La solution de contrôle de la production d'électricité aide à maintenir un fonctionnement stable de la fréquence et de la tension de la centrale et un contrôle coordonné de la puissance de sortie des générateurs. Elle assure le partage de la demande de puissance active et réactive entre les générateurs et les lignes de raccordement pour permettre aux points de fonctionnement des générateurs de fonctionner avec le maximum possible de réserves tournantes et garantit ainsi que le réseau électrique du client peut supporter des perturbations plus importantes.

 

La solution est conçue pour utiliser tout le potentiel de la norme IEC 61850 pour la communication et l'interopérabilité des dispositifs d'automatisation des sous-stations et est basée sur l'intégration complète des relais de protection et de contrôle Relion d'ABB, de l'unité d'E/S à distance RIO600 et du contrôleur AC800M. Ensemble, ils forment le système de commande secondaire qui travaille en coordination avec le système de commande primaire du générateur comprenant le régulateur de vitesse et le régulateur automatique de tension.

La communication GOOSE IEC 61850 entre les appareils ABB garantit un échange fiable des signaux nécessaires à la fonctionnalité de contrôle de l'alimentation.

Scope
  • Contrôle de la puissance active et réactive d'un seul ou de plusieurs générateurs (partage de la charge) jusqu'à 6 générateurs
  • Échange d'énergie sur les lignes de raccordement des services publics, contrôle du facteur de puissance, écrêtement des pointes de consommation
  • Maintien de la tension et de la fréquence du réseau électrique lorsqu'il est isolé du réseau.

Avantages

  • Stabilité de l'alimentation électrique dans les locaux du client, lorsqu'ils sont connectés au réseau et lorsqu'ils sont isolés
  • Économies de carburant grâce au partage de la puissance entre les générateurs
  • Fonctionnement automatique.
cPMS-controle-de-production-energie

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language