Solutions de gestion de l'énergie pour les micro-réseaux

Assurer une alimentation électrique fiable et stable dans un micro-réseau industriel, un centre de données, une infrastructure ou un service public en répondant à la demande, en maintenant la fréquence et la tension, ainsi que l'engagement du réseau

L'introduction de systèmes de stockage d'énergie par batterie, associés à des sources d'énergie renouvelables, fonctionnant en tandem avec la connexion au réseau électrique et la production captive conventionnelle comme le diesel, le gaz, a ajouté de nouvelles dimensions aux attentes globales des solutions de gestion de l'énergie. Et l'infusion de l'infrastructure des véhicules électriques dans le réseau micro-réseau ne fait qu'ajouter des défis supplémentaires.

La solution PMS "traditionnelle" couvre déjà le segment industriel, où les unités de production au gaz et au diesel fonctionnent en parallèle avec le réseau électrique.

La solution de système de gestion de l'énergie du micro-réseau ou la solution de contrôle du micro-réseau comprend un ensemble de produits tels que l'AC500 ou l'AC800M comme unités PLC, le ZEE600, le contrôleur de délestage Relion PML630, les relais de protection Relion, le Remote IO RIO600, les unités de protection Ekip Up, les systèmes de stockage d'énergie PCS100, l'UPS HiPerGuard, ainsi que des produits tiers tels que les compteurs de tarif et d'énergie, les systèmes de régulateur et AVR, les systèmes de gestion de batterie, les systèmes de sécurité incendie, les systèmes HVAC, etc.

En plus de ce qui précède, Optimax d'ABB, une application d'optimisation énergétique et de prévision de la charge, peut également être intégrée à la solution PMS de microgris.

La solution utilise la norme de communication IEC 61850 comme norme de liaison prédominante, ainsi que OPC DA/UA, Modbus TCP pour l'échange de données entre les composants de la solution ABB et les systèmes tiers tels que la gestion de batterie, les régulateurs et les unités AVR.


Scope

La solution PMS pour micro-réseaux, qui permet de gérer à la fois les fonctionnalités de transition et de régime permanent, conformément aux normes IEEE 2030.7 et IEEE 1547, comprend les fonctionnalités suivantes :

Fonctions de transition :

  • Îlotage non planifié
  • Resynchronisation
  • Séquence de départ noire

Fonctions en régime permanent :

  • Traitement des codes de grille
  • Délestage
  • Contrôle de la puissance active et réactive à l'échelle du système
  • Contrôle de la puissance active et réactive au niveau de l'unité
  • Synchronisation automatique des générateurs
  • Contrôle de la demande au point d'interconnexion
  • Gestion des réserves de filature
  • L'écrêtement des pointes
  • Régulation de la fréquence
  • Régulation de la tension
  • Contrôle de l'état de charge de la batterie
  • Suppression des perturbations en cas de sous-tension intermittente, lorsque le micro-réseau exporte de l'énergie
 

Avantages

  • Une architecture distribuée pour une meilleure fiabilité, des actions de contrôle précises, des fonctionnalités de pointe
  • Offre une flexibilité et une évolutivité accrues ainsi qu'une intégration et une personnalisation améliorées du système, répondant ainsi à une variété d'exigences
  • Sauvegarde et valorisation des investissements
  • Garantir la fiabilité de l'alimentation
  • Personnalisé pour répondre aux exigences du projet du client


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Offre connexe