cPMS Contrôle de la tension

Assurer une tension opérationnelle stable de l'usine du client

Cette solution est principalement basée sur un contrôle coordonné du changeur de prises de jusqu'à 4 transformateurs de réseau dans le réseau électrique du client afin de maintenir la tension du réseau électrique du client, en utilisant des relais de protection et de contrôle Relion (REX640 ou REU615) utilisant la norme IEC 61850 pour la communication et l'interopérabilité des dispositifs d'automatisation des sous-stations.

Dans le cas où la fonctionnalité de contrôle de la production d'énergie est également déployée, elle peut également être déployée pour agir de manière coordonnée ou indépendante par rapport à la solution de contrôle de la tension principale ;

 

La communication GOOSE IEC 61850 entre les appareils ABB garantit un échange fiable des signaux nécessaires à la fonctionnalité de contrôle de la tension.

 

Scope
  • Commande de changeur de prises pour transformateur unique
  • Contrôle automatique basé sur le maître/suiveur
  • Réactance négative et courant de circulation minimal.

Avantages

  • Important pour le bon fonctionnement des équipements de puissance électrique
  • Pour éviter les dommages tels que la surchauffe des générateurs et des moteurs
  • Permet au système de résister et d'empêcher l'effondrement de la tension, causé par une augmentation soudaine de la charge.
cPMS-controle-tension

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language