Solution de délestage

Assurer la continuité de l'alimentation électrique des charges critiques et prévenir les pannes d'électricité

La solution de délestage assure une déconnexion rapide des charges à faible priorité après la détection d'une perturbation du réseau électrique. Elle est conçue pour utiliser tout le potentiel de la norme IEC 61850 pour la communication et l'interopérabilité des dispositifs d'automatisation des postes. Il est basé sur l'intégration complète des relais de protection et de contrôle Relion d'ABB, de l'unité d'E/S à distance RIO600 et de l'interface homme-machine (IHM) basée sur ZEE600 avec le contrôleur de délestage.

La fonctionnalité peut également être étendue de la couverture des alimentations MT aux alimentations BT par l'inclusion de dispositifs conformes à la norme IEC 61850 tels que les disjoncteurs Emax2 équipés de la protection Ekip Up et des modules de communication IEC 61850. 

La communication rapide IEC 61850 GOOSE entre les appareils ABB garantit que les signaux de délestage sont échangés et distribués en quelques millisecondes pour assurer une performance supérieure sans latence des signaux.

 

Portée
  • Contrôleur de délestage, solution basée sur le PML630 à utiliser pour les configurations avec 8 sources d'alimentation, 6 barres de bus et 19 priorités de charge
  • Pour les configurations plus importantes, l'AC800M peut être utilisé comme contrôleur de délestage, en combinaison avec d'autres fonctionnalités de gestion de l'énergie, en travaillant avec les relais Relion et le dispositif RIO600
  • Les modes de délestage suivants sont pris en charge :
    • Mode rapide basé sur les contingences
    • Mode lent basé sur la surcharge ou le contrôle de la demande
    • Basé sur la fréquence
    • Manuel (définition de la priorité et de la puissance)
  • Une solution dédiée de délestage basse tension basée sur Emax2 (Ekip Control+), des contrôleurs de moteur et des MCB est également possible.

Avantages

  • Pour éviter de coûteuses coupures de courant  
  • Agit si la production d'électricité disponible est insuffisante pour répondre à la demande d'électricité  
  • Maintient l'équilibre de l'alimentation en délestant les charges de faible priorité pour compenser la perte de la ou des sources d'alimentation
  • Assure une action en quelques dizaines de millisecondes pour garantir la stabilité de la fréquence
  • Assurer l'alimentation des charges critiques de l'usine
  • Réalise l'action au niveau de tension le plus bas possible en assurant la granularité  



Loading documents

Offre connexe