L'unité d'E/S à distance RIO600 augmente le nombre d'entrées et de sorties numériques et analogiques des relais de protection et de contrôle Relion® ainsi que l'unité de gestion de poste COM600, dans les postes primaires et secondaires. Dans les applications d'automatisation du réseau, le RIO600 peut être utilisé pour l'indication avancée du passage des défauts et transmettre l'information au système de niveau supérieur pour une restauration plus rapide des défauts.
SMU615 est une unité de fusion dédiée avec une interface numérique standard, permettant de connecter les capteurs ABB et les transformateurs d'instruments conventionnels au bus de processus basé sur la norme IEC 61850-9-2 LE pour une interopérabilité étendue des dispositifs d'automatisation des postes.
Unité d'E/S à distance RIO600
Portée
- Les unités E/S sont utilisées pour augmenter le nombre d'entrées et de sorties numériques et analogiques.
Avantages du produit
- Flexibilité pour les applications d'automatisation de la distribution
- Restauration plus rapide des défauts grâce à une indication unique du passage des défauts pour les applications d'automatisation du réseau.
Caractéristiques du produit
- IEC 61850 pour le transfert de signaux sur Ethernet
- Communication GOOSE rapide et en temps réel entre les relais de protection et de contrôle et les entrées/sorties physiques.
Unité de fusion de sous-stations SMU615
Portée
- Interface physique entre l'équipement primaire dans le tableau et les dispositifs de protection dans le système électrique.
Avantages du produit
- Approche pragmatique de l'application du bus de processus dans les postes moyenne tension pour réduire le câblage et la communication supervisée
- Capacités de communication avec des solutions Ethernet redondantes - HSR et PRP
- Option de technologie de mesure innovante, sûre, économique et à faible consommation d'énergie avec une interface numérique, permettant de connecter les capteurs ABB au bus de processus basé sur la norme IEC 61850-9-2 LE
- IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision et un bénéfice maximal de la communication Ethernet au niveau des sous-stations
- IHM basée sur un navigateur web facile à utiliser
- Taille compacte et conception de l'unité enfichable débrochable pour une installation et un test rapides.
Caractéristiques du produit
- Unité de fusion de sous-stations dédiée pour les applications de bus de process IEC 61850
- Mesure des signaux de courant et de tension provenant des transformateurs de l'instrument, fusion et envoi des signaux aux dispositifs de protection du système électrique dans un format de sortie numérique standardisé
- Fournir une interface physique entre l'équipement primaire dans le tableau de distribution et les dispositifs de protection dans le système électrique
- Prêt configuré pour agir comme une unité de fusion dans le système électrique
- Simplicité - pas de fonctions superflues.