Protection et contrôle multi-applications


Les dispositifs de protection tout-en-un librement configurables représentent un choix flexible et rentable. L'offre de protection et de contrôle multi-application d'ABB’couvre la gamme complète des applications de distribution d'énergie de base, fournit une couverture complète pour les applications avancées de production et de distribution d'énergie, et introduit une approche centralisée de la protection et du contrôle dans les réseaux de distribution’en centralisant toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle dans un seul dispositif au niveau de la sous-station.

La conception modulaire permet de s'adapter facilement à l'évolution des exigences de protection pendant toute la durée de vie de l'appareil. L'accès continu à de nouvelles fonctionnalités publiées progressivement rend les appareils à l'épreuve du temps et prêts à protéger et à contrôler les réseaux électriques dans les années à venir, au fur et à mesure de leur évolution ;

Portée

Protection et contrôle tout-en-un

Avantages

  • Couverture multi-applications avec un seul appareil pour une flexibilité et une rentabilité optimales
  • Conception modulaire pour une personnalisation flexible et une adaptation facile à l'évolution des exigences de protection
  • Accès continu à de nouvelles fonctionnalités mises à disposition de manière incrémentielle.

Caractéristiques

  • Dispositif librement configurable pour une adaptation flexible aux exigences spécifiques de l'application
  • Communication et interopérabilité entre les dispositifs d'automatisation des postes, conformes à la norme IEC 61850
  • Outil commun de réglage et de configuration certifié IEC 61850 &ndash ; PCM600.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

En savoir plus

Loading documents

Offre connexe

Select region / language