Le REJ601 est un relais de protection d'alimentation dédié, destiné à la protection des systèmes électriques utilitaires et industriels dans les réseaux de distribution primaires et secondaires. Le relais offre une composition optimisée de la fonctionnalité de protection et de surveillance en une seule unité, avec les meilleures performances et la meilleure convivialité de sa catégorie.
Outre la variante conventionnelle basée sur l'interface du transformateur de courant, le relais prend également en charge une variante basée sur l'interface analogique des capteurs de courant Rogowski&rsquo. Cela permet d'obtenir une réduction de la taille des équipements de commutation moyenne tension compacts avec une amélioration des performances et une standardisation.
Portée
- Protection principale des lignes aériennes et des câbles d'alimentation dans les réseaux mis à la terre, mis à la résistance ou isolés.
- Fonction de stabilisation du courant d'appel pour les transformateurs de distribution  ;
Avantages du produit
- Compact, flexible et simple à manipuler
- Mise en service rapide grâce à la fonction de test sélectif pour les fonctions de protection, les signaux binaires et les fonctions de communication.
- Entrées et sorties binaires facilement configurables
- Autosupervision étendue du matériel et du logiciel du relais.
- Sécurité accrue grâce à l'utilisation de la variante des capteurs / bornes détachables avec possibilité de court-circuitage du TC.
- Le dispositif de montage par pression facilite l'installation rapide et facile.
Caractéristiques du produit
- Protections contre les surintensités, les défauts à la terre, les discontinuités de phase, les séquences de phase négative et les surcharges thermiques, détection du courant d'appel, réenclenchement et mesure.
- La fonctionnalité préconfigurée permet une mise en service facile et rapide.
- Alimentation électrique universelle 24-265 V AC/DC
- Entrées/sorties binaires configurables à l'aide d'une IHM locale ou d'une interface de communication.
- Variante spécifique avec sélection du TC sélectionnable sur site (1 ou 5A), logique booléenne et temporisateurs
- Supporte les protocoles Modbus et IEC 60870-5-103