Le REM601 est un relais moteur dédié, conçu pour la protection et le contrôle des moteurs asynchrones moyenne tension et basse tension dans l'industrie manufacturière et de process. Le relais offre une composition optimisée des fonctions de protection, de surveillance et de contrôle en une seule unité, avec la meilleure convivialité de sa catégorie.
La configuration du signal standard du relais peut être modifiée à partir de son interface utilisateur locale (LHMI). Le relais peut être utilisé avec des moteurs commandés par disjoncteur ou par contacteur.
Outre la variante conventionnelle basée sur l'interface du transformateur de courant, le relais prend également en charge une variante basée sur l'interface analogique des capteurs de courant Rogowski&rsquo. Cela permet d'obtenir une réduction de la taille des équipements de commutation moyenne tension compacts avec une amélioration des performances et une standardisation.
Portée
- Protection des moteurs asynchrones
Produit avantages
- Compact et flexible
- Simple à manipuler et prêt à l'emploi
- Entrées et sorties binaires facilement configurables
- Autosupervision étendue du matériel et du logiciel du relais
- Facilite la mise en service facile et rapide des tableaux
- Sécurité accrue grâce à l'utilisation d'une variante des capteurs
Caractéristiques du produit
- Utilisé pour les moteurs triphasés avec des commandes de moteur conventionnelles contrôlées par des contacteurs ou des disjoncteurs.
- Surcharge thermique, court-circuit, supervision du démarrage, séquence de phase négative, perte de phase, rotor bloqué pendant le fonctionnement, défaut de terre sensible, perte de charge et protections contre les défaillances du disjoncteur.
- Contrôle du disjoncteur
- Configuration préconfigurée
- Entrées/sorties binaires configurables par LHMI ou interface de communication
- Prise en charge des protocoles de communication Modbus RTU et IEC 60870-5-103 sélectionnables sur site