Relais de terre à surintensité directionnelle (CRQ, IRD, IRP, IRQ, IRV, KRC, KRD, KRP, KRQ, KRT)

Relais directionnel de surintensité CRQ

Ce relais assure la détection de surintensité à la terre. L'unité directionnelle fonctionne sur le courant et la tension de séquence négative et l'unité de surintensité fonctionne sur le courant résiduel ou de terre.

Relais de terre à surintensité directionnelle IRD

Ces relais sont des relais de surintensité directionnels à la terre qui sont utilisés pour la protection des lignes de transmission et des circuits d'alimentation. Les unités de surintensité temporelle et de surintensité instantanée sont toutes deux à commande directionnelle.

Relais de terre à surintensité directionnelle IRP

Ces relais sont des relais de surintensité directionnels à la terre qui sont utilisés pour la protection des lignes de transmission et des circuits d'alimentation. Les unités de surintensité temporelle et de surintensité instantanée sont toutes deux à commande directionnelle.

Relais de courant résiduel KRC

Le relais KRC est polarisé en courant. Le couple maximal sur l'unité directionnelle se produit lorsque le courant de fonctionnement dépasse le courant de polarisation d'environ 40° ;

KRD courant résiduel & ; relais de tension

Le relais KRD est à double polarisation. Il utilise l'unité directionnelle polarisée en courant du KRC et l'unité polarisée en potentiel du relais KRP.

Relais de tension résiduelle KRP

Le relais KRP est polarisé en potentiel. Il a son couple maximum lorsque le courant résiduel est en retard d'environ 60° sur la tension de polarisation.

Rondelle directionnelle et relais temporisé KRT

Le relais KRT est un relais de terre directionnel à double polarisation et à grande vitesse, doté d'une minuterie statique à deux étapes. Il est utilisé dans le schéma de zone commutée de la réactance du sol du KDXG. Il assure la supervision directionnelle de tous les déclenchements et commande la commutation du KDXG de son réglage de zone à la zone 2 et enfin à la zone 3.

 Pourquoi ABB ?

  • Longue durée de production, facilité d'application et protection fiable
  • Conception de haute qualité
  • Garantie de 12 ans
  • Délais courts
  • Une livraison constante et ponctuelle
  • Assistance clientèle 24/7

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language