SafeRing & SafePlus

Allier tradition et innovation grâce à la technologie SF6 et sans SF6

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Tableaux compacts isolés au gaz pour toutes les applications de distribution d'énergie secondaire

Le portefeuille d’appareillages isolés au gaz d’ABB pour la distribution secondaire comprend les plateformes SafeRing (unité de boucle – RMU) et SafePlus, conçues pour toutes les applications intérieures et extérieures, y compris en altitude (au-delà de 1500 m au-dessus du niveau de la mer) et dans des conditions climatiques extrêmes. Les deux solutions d’appareillage sont entièrement conformes aux normes IEC.

SafeRing / SafePlus proposent également une variante sans SF₆ (hexafluorure de soufre), appelée SafeRing Air / SafePlus Air, utilisant de l’air sec comme milieu d’isolation et entièrement conforme aux normes IEC et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Les versions sans SF₆ sont conçues avec la même interface, le même encombrement et les mêmes fonctions que les appareillages d’origine SafeRing et SafePlus.

Depuis 1967, ABB fournit des appareillages isolés au gaz (GIS). En 2013, nous avons lancé notre première solution GIS sans SF₆ pour la distribution secondaire. Notre nouvelle génération de solutions d’appareillage sans SF₆, utilisant de l’air sec et des gaz d’origine naturelle pour les applications de 24 kV et plus, arrive désormais sur le marché.



safeplus_ccf

safering_ccf

SafeRing est un appareillage compact de type RMU standardisé, avec des configurations prédéfinies :

  • Solutions en blocs compacts, configurations RMU standardisées

  • Schémas de protection simplifiés (ex. : relais auto-alimentés)

SafePlus est un appareillage compact sous enveloppe métallique, offrant une interface utilisateur identique à celle de l’unité de boucle SafeRing RMU, mais avec davantage d’options de personnalisation :

  • Solutions en blocs et modulaires (type panneau)

  • Configurations flexibles

  • Automatisation avancée du réseau et large gamme de relais de protection


Champ d'application du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le champ d'application du produit.

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air1
Tension nominalejusqu'à 40,5 kVjusqu'à 24kV  ;
Courant normal nominaljusqu'à 630Ajusqu'à 630A
Courant nominal de courte duréejusqu'à 20kA (24kV), 3s  ;
jusqu'à 25kA (12/36/40,5kV), 3 s  ;
jusqu'à 20kA,3s  ;
Classification de l'arc interne IAC A FLRIAC A FLR 20kA,1s (24kV) / 25kA,1s (12/36/40,5kV)  ; IAC A FLR 20kA, 1s  ;
Autres
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  ;
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  ;

1SafeRing Air et SafePlus Air pour 12kV sont disponibles pour les ventes commerciales. SafeRing Air et SafePlus Air jusqu'à 24kV seront disponibles pour les ventes commerciales au début de 2025. Les gammes de tension supérieures à 24 kV jusqu'à 40,5 kV et la plupart des configurations existantes pour la gamme équivalente de SF6 seront progressivement introduites avant les dates d'interdiction des gaz fluorés dans l'UE.


SafeRing/SafePlus (SF6)

Cliquez sur les flèches pour en savoir plus sur le support d'isolation.

SafeRing et SafePlus avec le gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme moyen d'isolation :   

  • Gaz SF6 contenu dans une enceinte soudée en acier inoxydable.
  • Le système de pression est scellé à vie et a une durée de vie supérieure à 30 ans. Le taux de fuite du SF6 est inférieur à 0,1 % par an.
  • Tous les panneaux sont testés régulièrement, les conduits de pression et de décharge remplis de gaz sont installés en usine – ce qui élimine les travaux de gaz sur le site – et permet une installation plus rapide. 

SafeRing Air/SafePlus Air (sans SF6)  

Cliquez sur les flèches pour en savoir plus sur le support d'isolation.

SafeRing Air/SafePlus Air sans SF6, avec de l'air sec comme milieu d'isolation :   

  • Même interface, même empreinte et mêmes opérations que SafeRing et SafePlus - aucune formation supplémentaire n'est requise.   
  • Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) <1  
  • Interrupteur de rupture de charge (LBS) de type Puffer spécialement conçu pour les applications sans SF6. Le LBS interrompt efficacement les courants de charge dans l'air sec et est une technologie éprouvée dans les applications sans SF6 de SafeRing/SafePlus depuis de nombreuses années.
  • Conception modifiée de l'enceinte à gaz pour résister à une pression de remplissage élevée.  

La transition complète d'ABB vers un tableau sans SF6 se fera progressivement en fonction de nos objectifs ambitieux en matière de développement durable, de l'évolution des échéances réglementaires, de la demande du marché et de la capacité de production .

Avantages pour les clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages offerts aux clients.

Système étanche

  • Indépendant du climat, car tous les composants sous tension et les fonctions de commutation sont contenus dans un réservoir en acier inoxydable qui les protège des salissures, de l'humidité, des corps étrangers et d'autres influences environnementales. Capable de fonctionner dans des environnements industriels pollués, hautement corrosifs et dans des zones à risque d'inondation.

  • L'altitude normale de fonctionnement est de 1500 m au-dessus du niveau de la mer. En outre, le système peut également être installé à des altitudes supérieures à 1500 m, avec la possibilité d'ajuster la pression interne pour garantir des performances optimales.


new_compact_tile_column

Compact et fiable

  • Très peu d'entretien grâce à un réservoir de gaz scellé à vie.  
  • Toutes les variantes de panneaux peuvent rester en service jusqu'au point de réparation, même dans le cas improbable d'une fuite. Contactez ABB pour plus d'informations.

  • Conception compacte et faible encombrement.

  • An alternative aux transformateurs traditionnels, ces unités peuvent être équipées de capteurs pour la mesure du courant et de la tension. Ils sont également dotés d'une automatisation et d'un contrôle avancés grâce au protocole de communication IEC 61850. En outre, ils offrent une surveillance de l'état et des diagnostics, ce qui permet un accès sécurisé aux données relatives à l'état et au fonctionnement. Cela permet d'optimiser le fonctionnement du tableau et de réduire les coûts de maintenance.

  • La technologie de rupture par soufflage est une méthode éprouvée, utilisée depuis plus de 50 ans, pour rompre le SF6 dans les applications haute tension et moyenne tension. ABB a adopté cette technologie et l'a introduite dans sa gamme de tableaux secondaire sans SF6.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Safe

  • La conception interne certifiée contre les arcs électriques offre un niveau élevé de sécurité à l'opérateur avec une protection contre les arcs électriques avant, arrière et latéraux, certifiée avec l'accessibilité A FLR 20 kA 1 s selon IEC 62271-200.  
  • Une protection active contre les arcs internes (en option) avec un dispositif de suppression des arcs renforçant la sécurité des opérateurs en détectant et en éliminant rapidement les arcs internes est disponible en option.
  • Les deux solutions de tableaux sont conviviales pour l'opérateur, avec une copie du schéma du tableau sur la face avant du panneau, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir les portes pour les opérations manuelles.
  • Large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic pour des opérations sûres et fiables.
  • Le sectionneur de mise à la terre en aval garantit que la section du circuit sur laquelle on travaille est complètement hors tension, ce qui réduit le risque d'accidents électriques et permet des opérations et une maintenance en toute sécurité.   

Outil d'aide à la sélection de tableaux MT d'ABB

Vous avez besoin d'aide pour trouver le tableau  moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

FAQ


Comment choisir entre SafeRing et SafePlus ?

SafeRing, y compris SafeRing Air, est un tableau compacte et standardisée pour les réseaux de distribution secondaires. Il est disponible dans différentes configurations prédéfinies et conçu pour la plupart des tableaux.   

SafePlus, y compris SafePlus Air, est un tableau compact sous enveloppe métallique qui offre une plus grande personnalisation que la plate-forme SafeRing. SafePlus offre une interface utilisateur identique à celle de SafeRing, mais aussi  :  

  • Plus de flexibilité pour répondre aux exigences des clients grâce aux configurations des tableaux de distribution (combinaison flexible d'interrupteurs-fusibles, de disjoncteurs de ligne et de disjoncteurs) 
  • Automatisation avancée du réseau et gamme complète de relais de protection 


Comment choisir entre SafeRing/SafePlus et SafeRing/SafePlus Air ?

La principale différence entre SafeRing/ SafePlus et SafeRing Air/ SafePlus Air est le support d'isolation :  

  • SafeRing/SafePlus contient du gaz SF6  (hexafluorure de soufre) comme milieu isolant. Le gaz SF6 est contenu dans une enceinte soudée en acier inoxydable. Le système de pression est scellé à vie et a une durée de vie supérieure à 30 ans.  

  • SafeRing Air/SafePlus Air est exempt de SF6 et convient à la plupart des tableaux de 6kV à 24kV. avec de l'air sec comme milieu isolant et un potentiel de réchauffement global (PRG) <1. Il est entièrement conforme aux normes CEI et à la réglementation européenne sur les gaz fluorés (UE) 2024/573.

SafeRing/SafePlus Air sont conçues avec la même interface, le même encombrement et les mêmes opérations que la version originale des  SafeRing/SafePlus. 


Quelle est la technologie de commutation utilisée dans SafeRing/SafePlus Air ?

La norme  SafeRing/SafePlus Air sont dotés d'un interrupteur de rupture de charge (LBS) à soufflerie spécialement conçu pour les tableaux sans SF6. Le LBS interrompt efficacement les courants de charge dans l'air sec. La technologie de rupture par soufflage est une méthode éprouvée, utilisée depuis plus de 50 ans, pour rompre le SF6 dans les applications haute tension et moyenne tension. ABB a adopté cette technologie et l'a introduite dans son portefeuille de tableaux secondaire sans SF6 pour les alimentations normales dès 2020 et dispose d'une large base installée de tableaux en fonctionnement .

 

En savoir plus

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language