Tableaux isolés par air IEC ZS8.4

Tableau moyenne tension (MT) pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV, adapté aux installations intérieures

Ces tableaux modernes, isolés par air, sont universels dans leur application, depuis les unités compactes en anneau jusqu'aux systèmes complexes de distribution d'énergie. Adapté aux exigences des réseaux de services publics des municipalités et du secteur privé, de l'industrie et des bâtiments publics. Avec son concept de sécurité complet, le ZS8.4 est la solution idéale.

Le ZS8.4 est également disponible en version numérique. Le ZS8.4 numérique représente une solution de tableau avancée car il répond à des exigences importantes pour l'avenir : une flexibilité sans précédent, une efficacité accrue des processus, un coût d'exploitation réduit, une intégration, une fiabilité et une sécurité maximales.
Avec ZS8.4 Digital, vous évitez bon nombre des défis pratiques auxquels vous êtes confrontés dans les applications complexes d'aujourd'hui - vous avez tout simplement moins de soucis à vous faire dans votre réseau électrique.

Produit gamme

  • Tension nominale : jusqu'à 24 kV
  • Courant nominal d'alimentation : jusqu'à 1 250 A
  • Courant nominal de courte durée : jusqu'à 25 kA/3s

Principaux avantages

  • Utilisation efficace de l'espace grâce à des versions de panneaux compacts 
  • Verrouillages électriques et mécaniques de sécurité personnelle
  • Systèmes de décompression pour une sécurité maximale des personnes

Caractéristiques principales

  • Normes : IEC, GOST
  • Conception : LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
  • Classe d'arc interne : A FLR
  • Disjoncteur et/ou interrupteur-sectionneur avec ou sans fusible disponible
  • Disponible en Version numérique

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language