REF615 kompakt védelmi-mezővezérlő készülék

REF615 vezérléskompakt védelmi-mezővezérlő készülék a közmű- és ipari villamoshálózatok védelmére, vezérlésére, mérésére és felügyeletére

A REF615 tizenkét szabadon módosítható gyári konfigurációban kapható a leggyakoribb középfeszültségű  védelmi, automatika és mezővezérlő alkalmazásokhoz történő egyszerű illesztés biztosítása céljából.

A REF615 támogatja az IEC 61850 kommunikációs protokollt, beleértve az IEC 61850-9-2 LE szabványt, valamint a PRP és HSR redundáns Ethernet kommunikációt. A relé emellett támogatja a DNP3, az IEC 60870-5-103 és a Modbus® protokollt. A Profibus DPV1 protokoll támogatását a SPA-ZC 302 protokoll illesztőegység használata biztosítja.

A REF615 az ABB Relion® termékcsaládjának, illetve 615-ös sorozatának tagja.

Főbb tulajdonságok:

  • bármilyen csillagpontkezelésű hálózaton alkalmazható
  • Csatlakoztatható hagyományos mérőtranszformátorokhoz és szenzorokhoz is
  • Sokoldalú védelmi és vezérlő funkcionalitás, hibahely távmérő
  • IEC 61850 kommunikáció, redundáns Ethernet (PRP, HSR), GOOSE
  • szabadon konfigurálható, egyvonalas séma megjelenítésére alkalmas grafikus kijelző
  • szabadon módosítható alkalmazás-specifikus gyári konfiguráció, amely egyszerűsíti a tervezést, programozást és az üzembe helyezést

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language