Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • polski
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español

Gázszigetelésű kapcsolóberendezések (GIS)

Az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései (1 kV-tól 52 kV-ig az  IEC szabványok szerint) úgy lettek tervezve, hogy csatlakoztassák és védjék a folyamatosan fejlődő hálózatot. A középfeszültségű kapcsolóberendezésben az aktív alkatrészek szigetelésére használt közeg alapján a primer és szekunder kapcsolóberendezések két fő kategóriába sorolhatók: levegőszigetelésű és gázszigetelésű kivitelűek.

A gázszigetelésű kapcsolóberendezés (GIS) kompaktabb kialakítást tesz lehetővé (a levegőszigetelésű kapcsolóberendezésekhez képest), és olyan nagyfeszültségű komponenseket tartalmaz, mint a megszakítók, szakaszolók, terhelésmegszakítók, elágazó síncsatlakozók, valamint több esetben a gyűjtősínek is, amelyek egy fém gáztartályban vannak elhelyezve – ez rendkívül alacsony karbantartási igényt eredményez.A gázszigetelésű kapcsolóberendezés (GIS) jellemzően zárt és kihívást jelentő környezetekben alkalmazható, mint például metróhálózatokban, bányászatban stb., ahol a rendelkezésre álló hely korlátozott.

Hogy a felhasználók levegőszigetelésű vagy gázszigetelésű kapcsolóberendezést választanak, az az alkalmazástól, valamint olyan szempontoktól függ, mint a kezdeti beruházási költség, a teljes életciklusra vetített költség, a rendelkezésre álló hely és a telepítési környezet (pl. tengerszint feletti magasság, poros környezet stb.).

background

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen típusú kérdéssel itt:

Kapcsolat

Az ABB gázszigetelésű kapcsolóberendezések (GIS) portfóliója

IEC / GB és egyéb szabványok
ANSI szabványok

Kapcsolódó ajánlat

GYIK


Melyek az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek főbb jellemzői?

Az ABB primer középfeszültségű kapcsolóberendezéseit úgy tervezték, hogy összekapcsolják és védelmet nyújtsanak a fejlődő villamos hálózat számára.
Robusztus kialakítással, fejlett biztonsági mechanizmusokkal, magas megbízhatósággal és könnyű karbantarthatósággal rendelkeznek. Úgy lettek kialakítva, hogy képesek legyenek nagy villamos terhelések kezelésére, és hatékony energiaelosztást biztosítsanak minimális veszteségek mellett.


Milyen szabványoknak és tanúsítványoknak felelnek meg az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései?

Középfeszültségű kapcsolóberendezéseink megfelelnek olyan nemzetközi szabványoknak, mint az IEC 62271, a GOST és a GB/DL. Emellett vezető iparági tanúsító szervezetek által is hitelesítettek, hogy biztosítsák a legmagasabb szintű biztonságot és teljesítményt. Az ABB ANSI  szabványoknak megfelelő középfeszültségű kapcsolóberendezéseket is kínál.


Milyen támogatást és szolgáltatásokat nyújt az ABB a telepítéshez, üzembe helyezéshez és az értékesítés utáni karbantartáshoz?

Az ABB átfogó támogatási szolgáltatásokat nyújt, beleértve a telepítést, az üzembe helyezést és az értékesítés utáni karbantartást. Szakértői csapatunk biztosítja a zökkenőmentes bevezetést és a folyamatos támogatást, hogy maximalizáljuk kapcsolóberendezéseink teljesítményét és élettartamát.


Milyen szigetelőközegeket kínál az ABB a gázzal szigetelt kapcsolóberendezésekhez?

Az ABB két fő szigetelőközeget kínál gázszigetelésű kapcsolóberendezései portfóliójában:
SF6-mentes megoldás, amely a legtöbb 6 kV-tól 24 kV-ig terjedő kapcsolási alkalmazáshoz megfelelő, száraz levegőt használ szigetelőközegként, és globális felmelegedési potenciálja (GWP) = 0. Teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletnek (EU) 2024/573. Az SF6-mentes megoldásainkat ugyanazzal a csatlakozási felülettel, alapterülettel és működéssel terveztük, mint az eredeti SF6-os változatokat.
SF6 gáz (kén-hexafluorid) mint szigetelőközeg.
Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre fokozatosan történik, összhangban ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci igényekkel és a gyártási kapacitással. Ugyanakkor ez egy hosszú távú stratégia, és középtávon továbbra is kínálunk SF6-os és SF6-mentes kapcsolóberendezéseket az ügyféligények és a piaci szabályozások szerint.


Milyen intelligens megoldások érhetők el az ABB GIS portfóliójához?

Az ABB kapcsolóberendezéseinek intelligens megoldásait úgy terveztük, hogy segítsék ügyfeleinket az adatalapú döntéshozatalban. Ügyfeleink számos felügyeleti, diagnosztikai, automatizálási és vezérlési funkció előnyeit élvezhetik az ABB gázzal szigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezései esetében. További információért az ABB kapcsolóberendezéseihez elérhető intelligens megoldásokról kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítési csapatunkkal.

 


Mi a különbség a légszigetelésű és a gázszigetelésű kapcsolóberendezések megszakítója között?

A légszigetelésű kapcsolóberendezés megszakítója jellemzően kivehető vagy kihúzható kivitelű. A megszakító vákuumtechnológián alapul. A gázszigetelésű kapcsolóberendezésben a megszakító fixen beépített. A kihúzhatóság funkcióját egy külön leválasztókapcsoló biztosítja. Ez jellemzően egy háromállású kapcsoló: „bekapcsolt”, „leválasztott” és „földelésre kész” állással.


Milyen karbantartási követelmények kapcsolódnak a légszigetelésű (AIS) és a gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezésekhez?

A gázzal szigetelt kapcsolóberendezések nagyon alacsony karbantartást igényelnek, mivel minden nagyfeszültségű alkatrész egy gáztartályban van elhelyezve, amely védi őket a szennyeződéstől, párától, idegen testek bejutásától és egyéb környezeti hatásoktól. Elsősorban a gáztartályon kívül elhelyezkedő működtető szerkezetek igényelnek ellenőrzést és karbantartást. Ugyanakkor a gázzal szigetelt kapcsolóberendezések javítása további képzést igényel (például gázkezelési munkákhoz), és az alkatrészek cseréje nem feltétlenül egyszerű. A légszigetelésű kapcsolóberendezéseknél ajánlott a rendszeres vizuális ellenőrzés, a teljesítményalkatrészek karbantartása pedig a telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvben található (1VLM000363).

Select region / language