Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Középfeszültségű kapcsolóberendezések

A folyamatosan fejlődő villamos hálózat összekapcsolására és védelmére tervezve 

 

Az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezéseit (az IEC  szabványok szerint 1 kV-tól 52 kV-ig) úgy lettek tervezve, hogy összekapcsolja és védje a fejlődő hálózatot. Középfeszültségű kapcsolóberendezéseink nagyrészt a közműveket, az ipart és az infrastruktúrát szolgálják ki, gyakran biztosítva a szükséges középfeszültségű kapcsolatot a nagyfeszültségű átviteli rendszerek és a kisfeszültségű felhasználók között. A középfeszültségű villamosenergia-elosztás a erőművektől az iparig és a fogyasztókhoz két fő részre oszlik: primer és szekunder elosztásra. Az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezések kínálatában légszigetelésű és gázszigetelésű középfeszültségű kapcsolóberendezések találhatók a primer és szekunder villamosenergia-elosztáshoz.

background

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen típusú kérdéssel itt:

Kapcsolat

Kínálatunk

IEC / GB szabványok
ANSI szabványok

Segítség az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezés kiválasztásához

Útmutatásra van szüksége az alkalmazásához legmegfelelőbb középfeszültségű kapcsolóberendezés megtalálásához?

Kapcsolóberendezés 3D eCatalog

Szeretné felfedezni középfeszültségű kapcsolóberendezés portfóliónkat 3D-ben?

Gyakran ismételt kérdések


Melyek az ABB primer középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek legfontosabb jellemzői?

Az ABB primer középfeszültségű kapcsolóberendezéseit úgy tervezték, hogy összekapcsolják és védjék a fejlődő villamos hálózatot. Ezek a berendezések masszív kialakítással, fejlett biztonsági mechanizmusokkal, magas megbízhatósággal és könnyű karbantarthatósággal rendelkeznek. Képesek nagy elektromos terhelések kezelésére, és hatékony energiaelosztást biztosítanak minimális veszteséggel.


Melyek az ABB szekunder középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek legfontosabb jellemzői?

Az ABB szekunder középfeszültségű kapcsolóberendezéseit úgy tervezték, hogy összekapcsolják és védjék a fejlődő villamos hálózatot. Ezek a berendezések masszív kialakítással, fejlett biztonsági mechanizmusokkal, magas megbízhatósággal és könnyű karbantarthatósággal rendelkeznek. Képesek nagy elektromos terhelések kezelésére, és hatékony energiaelosztást biztosítanak minimális veszteséggel.


Milyen szabványoknak és tanúsítványoknak felelnek meg az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései?

Az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, mint például az IEC 62271, GOST, GB/DL. Emellett vezető iparági szervezetek tanúsítványaival is rendelkeznek, amelyek garantálják a legmagasabb szintű biztonságot és teljesítményt. Az ABB ANSI szabványoknak megfelelő középfeszültségű kapcsolóberendezéseket is kínál.


Milyen támogatást és szolgáltatásokat nyújt az ABB a telepítéshez, üzembe helyezéshez és az értékesítés utáni karbantartáshoz?

Az ABB átfogó támogatási szolgáltatásokat nyújt, beleértve a telepítést, az üzembe helyezést és az értékesítés utáni karbantartást. Szakértői csapatunk biztosítja a zökkenőmentes telepítést és a folyamatos támogatást kapcsolóberendezés-termékeink teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében.


Melyek a fő különbségek a légszigetelésű kapcsolóberendezések (AIS) és a gázszigetelt (GIS) kapcsolóberendezések között az primer elosztáshoz?


  • Légszigetelésű kapcsolóberendezések (AIS) Moduláris és rugalmas kialakítást kínál, amely leegyszerűsíti a telepítést, a használatot és a karbantartást. Az AIS egy jól ismert és bevált technológia, amely funkcionális egységek széles választékát kínálja, amelyek főként kihúzható megszakítókkal, szakaszolókkal, földelő kapcsolókkal, hagyományos mérőtranszformátorokkal, áram- és feszültségérzékelőkkel, valamint védelmi relékkel vannak felszerelve. LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1-et kínál, biztosítva a minimális szolgáltatáskimaradást és a magas szintű testreszabhatóságot, hogy megfeleljen a globális követelményeknek, és jellemzően minden iparágban megtalálható. Az AIS technológia a következőket biztosítja:
  1. Kábel- és gyűjtősínek csatlakoztatására való alkalmasság a panel aljáról és felső oldaláról
  2. Rugalmasság a jövőbeni bővítések esetén, amelyek lehetővé teszik a már összeszerelt vagy telepített kapcsolóberendezések funkcionális egységeinek számának növelését
  • Gázszigetelésű kapcsolóberendezések (GIS) Kompaktabb kapcsolóberendezés-alapterületet kínál (a levegőszigetelésű kapcsolóberendezésekkel szemben), amely nagyfeszültségű komponensekből például megszakítókból, szakaszolókból, terhelésszakaszolókból, valamint gyűjtősínekből áll, és egy fém gáztartályba van zárva. Ez rendkívül alacsony karbantartási igényt eredményez. A GIS (gázzal szigetelt kapcsolóberendezés) jellemzően zárt és kihívást jelentő környezetekben található meg, mint például metróhálózatokban, bányákban stb., ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely.

Az, hogy az ügyfelek lég- vagy gázszigetelésű kapcsolóberendezéseket választanak-e, az alkalmazástól, valamint bizonyos szempontoktól függ, mint például a kezdeti beruházási költség, a rendelkezésre álló hely és a helyszíni körülmények (pl. magasság, por stb.). Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot értékesítési szakértőinkkel, hogy megfelelő tanácsot kapjon.


Mi a fő különbség a légszigetelt kapcsolóberendezések (AIS) és a gázszigetelt kapcsolóberendezések (GIS) között a szekunder elosztáshoz?

A légszigetelt kapcsolóberendezések (AIS) moduláris és rugalmas kialakítást kínálnak, amely leegyszerűsíti a telepítést, a használatot és a karbantartást. Az AIS egy jól ismert és bevált technológia, amely funkcionális egységek széles választékát tartalmazza, amelyek terheléskapcsolóval, szakaszolóval, kivehető és kihúzható megszakítókkal, hagyományos mérőtranszformátorokkal, áram- és feszültségérzékelőkkel, valamint védőrelé megoldásokkal vannak felszerelve. Az alkalmazási igényekre szabott LSC2B/LSC2A/LSC2 megoldásokat kínál, amelyek minimális szolgáltatáskimaradást és magas szintű testreszabhatóságot biztosítanak a globálisan igényes követelményeknek megfelelően, és jellemzően minden szegmensben megtalálhatók. Az AIS technológia a következőket biztosítja:

  1. Alkalmas kábel- és gyűjtősín-alkalmazásokhoz, például áram- és feszültségváltókhoz, túlfeszültség-levezetőkhöz, anélkül, hogy további funkcionális egységekre lenne szükség a kapcsolóberendezésben – ezáltal csökkentve a hely igényt.
  2. Rugalmasság a jövőbeni bővítések esetén, amely lehetővé teszi a funkcionális egységek számának növelését már összeszerelt vagy telepített kapcsolóberendezésben
  3. Modularitás előre konfigurált funkcionális egységekkel és kapcsolóberendezésekkel, amelyek kielégítik az elosztók szabványosítási igényeit, és lehetővé teszik készletek kialakítását az extra gyors szállítás érdekében.

A gáz szigetelésű kapcsolóberendezés (GIS) kompaktabb alapterületet kínál (a levegőszigetelésű kapcsolóberendezésekkel szemben). A GIS integrálja a nagyfeszültségű komponenseket például megszakítókat, leválasztókat, terhelésmegszakítókat és elágazó gyűjtősíneket egy zárt, fém gáztartályba, ami rendkívül alacsony karbantartási igényt eredményez. A GIS kapcsolóberendezések beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt tervezettek, beleértve a nagy tengerszint feletti magasságú helyszíneket (1500 méter felett), valamint a kihívást jelentő időjárási és telepítési körülményeket.

Az, hogy az ügyfelek lég- vagy gázszigetelésű kapcsolóberendezéseket választanak-e, az alkalmazástól, valamint bizonyos szempontoktól függ, mint például a kezdeti beruházási költség, a teljes tulajdonlási költség, a rendelkezésre álló hely és a hely (pl. magasság, por stb.). Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot értékesítési szakértőinkkel, hogy megfelelő tanácsot kapjon.


Milyen szigetelőközegeket kínál az ABB a gázszigetelt (GIS) kapcsolóberendezésekben?

Az ABB két fő szigetelőközeget kínál gázszigetelt (GIS) kapcsolóberendezések portfóliójában:

  • SF6-mentes, alkalmas a legtöbb 6 kV-tól 24 kV-ig terjedő kapcsolási alkalmazáshoz, száraz levegővel vagy természetes eredetű gázokkal, mint szigetelőközeggel és globális felmelegedési potenciállal (GWP) <1. Teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletének (EU) 2024/573. SF6-mentes megoldásainkat ugyanazzal az interfésszel, helyigénnyel és műveletekkel terveztük, mint az eredeti SF6 verziókat.
  • SF6 gáz (kén-hexafluorid) szigetelőközegként. Az SF6 gáz hegesztett rozsdamentes acél házban van.

Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik. Ez azonban egy hosszú távú stratégia, és középtávon továbbra is kínálunk SF6 és SF6 mentes kapcsolóberendezéseket az ügyfeleink igényeinek és a piaci előírásoknak megfelelően.


Milyen intelligens megoldások állnak rendelkezésre az ABB primer és szekunder kapcsolóberendezésportfóliójához?

Az ABB intelligens kapcsolóberendezés megoldásait úgy tervezték, hogy segítsék ügyfeleinket az adatalapú döntéshozatalban. Ügyfeleink számos felügyeleti, diagnosztikai, automatizálási és vezérlési funkció előnyeit élvezhetik az ABB középfeszültségű, primer elosztásra szánt kapcsolóberendezéseinél. További információért az ABB kapcsolóberendezéseihez elérhető intelligens megoldásokról kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítési csapatunkkal.

Select region / language