SafeRing & SafePlus

Áthidalás a hagyományos és innovatív technológiák között, SF6 és SF6-mentes megoldásokkal

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Kompakt gázszigetelésű kapcsolóberendezések a szekunder energiaelosztás minden alkalmazásához

Az ABB szekunder elosztásra szánt gázszigetelésű kapcsolóberendezések portfóliója magában foglalja a SafeRinget, a gyűrűs főegységet (RMU) és a SafePlus kapcsolóberendezés-platformot, amelyet minden beltéri és kültéri alkalmazáshoz terveztek, beleértve a nagy magasságot (1500 m feletti tengerszint feletti magasságban) és a zord időjárási viszonyokat is. Mindkét kapcsolóberendezés-megoldás teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak.

A SafeRing/SafePlus egy SF6-mentes (kén-hexafluorid-mentes)változatot is kínál, SafeRing Air/SafePlus Air néven, száraz levegővel szigetelő közegként, és teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletének (EU) 2024/573. Az SF6-mentes változatok ugyanazzal az interfésszel, helyigénnyel és működéssel rendelkeznek, mint az eredeti SafeRing és SafePlus kapcsolóberendezések.

Az ABB 1967 óta szállít gázszigetelésű kapcsolóberendezéseket (GIS). Az innováció folyamatos fejlesztése mellett 2013-ban bevezettük az SF6-mentes GIS megoldásokat a szekunder energiaelosztás területén. Az SF6-mentes kapcsolóberendezések következő generációja, amely száraz levegőt és természetes eredetű gáztechnológiát használ a 24 kV-os és annál nagyobb alkalmazásokhoz, most kerül bevezetésre a piacra.




safeplus_ccf

safering_ccf

A SafeRing kapcsolóberendezés egy kompakt, szabványosított RMU, előre definiált konfigurációkkal: 

  • Kompakt blokk típusú megoldások, szabványosított RMU- konfigurációk
  • Egyszerűbb védelmi rendszerek (pl. önellátó relékkel)

A SafePlus egy fémházas, kompakt kapcsolóberendezés, amely azonos felhasználói felületet kínál, mint a SafeRing RMU, ugyanakkor nagyobb testreszabhatóságot biztosít.

  • Blokk és moduláris (paneltípusú) megoldás 
  • Rugalmas konfigurációk
  • Fejlett hálózatautomatizálás és a védelmi relék teljes választéka


Terméke alkalmazási területe

Kattintson a nyílra, ha többet szeretne megtudni a termékek alkalmazási területéről.

 SafeRing / SafePlusSafeRing Air / SafePlus Air
Max. névleges feszültséglegfeljebb 40,5 kVlegfeljebb 24 kV 
Max. névleges folytonos áram (gyűjtősín)630 Alegfeljebb 630 A
Max. névleges rövid idejű zárlati áramállóságlegfeljebb 20 kA (24 kV), 3 s 
legfeljebb 25 kA (12/36/40,5 kV),
3 s 
legfeljebb 20 kA, 3 s 
SzigetelőközegSF6Száraz levegő (SF6-mentes)
Egyéb
  • Magas igénybevételre tervezett megszakítók M2 (10 000 működtetés) mechanikai élettartammal
  • Magas igénybevételre tervezett megszakítók M2 (10 000 működtetés) mechanikai élettartammal
AlkalmazásokElosztás, megújuló energiaforrások, épületek és infrastruktúra, adatközpontok, ipar és közlekedésElosztás, megújuló energiaforrások, épületek és infrastruktúra, adatközpontok, ipar és közlekedés

A 24 kV feletti, legfeljebb 40,5 kV-os feszültségtartományban, valamint az SF6-os megoldásokkal egyenértékű konfigurációk többsége fokozatosan kerül bevezetésre az EU F-gáz tiltás hatályba lépése előtt.



SafeRing/SafePlus (SF6)

Kattintson a nyilakra, ha többet szeretne megtudni a szigetelőközegről.

 

SafeRing és SafePlus SF6 gázzal (kén-hexafluorid) szigetelőközegként:  
  • Az SF6-gáz hegesztett rozsdamentes acél burkolatban van elhelyezve.
  • A nyomástartó rendszer élettartama 30 évnél hosszabb. Az SF6 szivárgási aránya kevesebb, mint 0,1% évente.
  • Minden panelt rutinszerűen tesztelnek, gázzal töltött nyomás- és tehermentesítő csatornát telepítenek a gyárban – kiküszöbölve a helyszíni gázmunkát – és lehetővé téve a gyorsabb telepítést.

Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre az ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik.


SafeRing Air/SafePlus Air (SF6-mentes) 

Kattintson a nyilakra, ha többet szeretne megtudni a szigetelőközegről.

SafeRing Air/SafePlus Air, SF6-mentes, száraz levegővel szigetelőközegként:

  • Ugyanaz a felület, helyigény és műveletek, mint a SafeRing és a SafePlus - nincs szükség további képzésre.
  • Globális felmelegedési potenciál (GWP) = 0 
  • Puffer-type load break switch (LBS) specifically for SF6-free applications. The LBS effectively interrupts load currents in dry air and is a well proven technology in SafeRing/SafePlus SF6-free application for many years.
  • Módosított gázszekrény-kialakítás a magas töltési nyomás elviselésére.


Előnyök

Kattintson az alábbi nyilakra, ha többet szeretne megtudni az ügyfelek előnyeiről.


Zárt rendszer

  • Éghajlati szempontból független, mivel az összes feszültség alatt álló alkatrész és kapcsolási funkció egy rozsdamentes-acél tartályban található, amely megvédi őket a szennyeződéstől, nedvességtől, idegen testektől és egyéb környezeti hatásoktól. Képes ipari szennyezett, erősen korrozív környezetben és árvízveszélyes területeken működni.
  • A normál üzemi magasság akár 1500 m tengerszint feletti magasság is lehet. Ezen túlmenően a rendszer 1500 m-t meghaladó magasságba is telepíthető, a belső nyomás beállításával az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

new_compact_tile_column

Kompakt és megbízható

  • Nagyon alacsony karbantartási igény az élettartamra a zárt gáztartálynak köszönhetően.
  • Kompakt kialakítás kis helyigénnyel.
  • A hagyományos mérőváltók alternatívájaként ezek az egységek áram- és feszültségmérésre alkalmas szenzortechnológiával szerelhetők fel. Emellett fejlett automatizálási és vezérlési funkciókat kínálnak az IEC 61850 kommunikációs protokollon keresztül. Továbbá állapotfelügyeleti és diagnosztikai képességekkel is rendelkeznek, amelyek biztonságos hozzáférést biztosítanak az állapot- és üzemeltetési adatokhoz. Ez támogatja az optimális kapcsolóberendezés működést, és hozzájárul a karbantartási költségek csökkentéséhez.
  • A puffer-breaking technológia bevált módszer az SF6-os ívoltásra nagy- és középfeszültségű alkalmazásokban, és több mint 50 éve használatban van. Az ABB ezt a technológiát átvette, és bevezette SF6-mentes szekunder kapcsolóberendezés-portfóliójában.
  • Minden panelváltozat üzemben maradhat a javításig, még egy esetleges valószínűtlen szivárgás esetén is. További részletekért forduljon az ABB-hez.

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Biztonságos

  • A belső ívzárásra tanúsított kialakítás magas szintű kezelői biztonságot nyújt elölről, hátulról és oldalról történő ívvédelem révén, az IEC 62271-200 szabvány szerint tanúsítva: hozzáférhetőség A FLR, 20 kA, 1 s.
  • Opcionálisan elérhető aktív belső ívvédelem ívelnyomó eszközzel, amely gyorsan érzékeli és megszünteti a belső ívet, ezzel növelve a kezelői biztonságot.
  • Mindkét kapcsolóberendezés kezelőbarát kialítású: a panel elején elhelyezett kapcsolási rajz lehetővé teszi a kézi műveletek elvégzését az ajtók kinyitása nélkül.
  • Széles körű felügyeleti és diagnosztikai funkciók biztosítják a biztonságos és megbízható működést.
  • A leágazás oldali földelőkapcsoló garantálja, hogy a munkavégzés alatt álló áramköri szakasz teljesen feszültségmentes legyen, csökkentve az áramütés kockázatát, és lehetővé téve a biztonságos üzemeltetést és karbantartást.

ABB középfeszültségű kapcsolóberendezés választó

Útmutatásra van szüksége az alkalmazásához legmegfelelőbb középfeszültségű kapcsolóberendezés megtalálásához?

 


További információ


További tartalmak

GYIK


Hogyan válasszunk a SafeRing és SafePlus között?

A SafeRing, beleértve a SafeRing Air változatot is, egy kompakt, szabványosított RMU szekunder elosztóhálózatokhoz. Különböző előre definiált konfigurációkban érhető el, és a legtöbb kapcsolási alkalmazásra lett tervezve.

A SafePlus, beleértve a SafePlus Air változatot is, egy fémházas, kompakt kapcsolóberendezés, amely nagyobb testreszabhatóságot kínál, mint a SafeRing platform. A SafePlus azonos felhasználói felületet biztosít, mint a SafeRing, de emellett:

  • Nagyobb rugalmasságot kínál az ügyféligények kielégítésére, a konfigurációk széles választéka révén (kapcsoló-olvadóbiztosítók, vonali terheléskapcsolók és megszakítók kombinációja)
  • Fejlett hálózatautomatizálási lehetőségeket és teljes védelmi relépalettát kínál

Hogyan válasszunk a SafeRing/SafePlus és a SafeRing/SafePlus Air között?

A SafeRing/SafePlus és a SafeRing Air/SafePlus Air közötti elsődleges különbség a szigetelőközeg:
  • A SafeRing/SafePlus SF6 gázt (kén-hexafluorid) használ szigetelőközegként. Az SF6 gáz hegesztett rozsdamentes acél szekrényben van elhelyezve. A nyomásrendszer az egész élettartamra le van zárva, és több mint 30 éves üzemidőt biztosít.
  • A SafeRing Air/SafePlus Air SF6-mentes megoldás, amely a legtöbb 6–24 kV-os kapcsolási alkalmazásra alkalmas, száraz levegőt használ szigetelőközegként, globális felmelegedési potenciálja (GWP) = 0. Teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletnek (EU) 2024/573.

A SafeRing/SafePlus Air azonos kezelőfelületet, helyigényt és működést kínál, mint az eredeti SafeRing/SafePlus.


Milyen kapcsolási technológiát alkalmaz a SafeRing/SafePlus Air?

A SafeRing/SafePlus Air alapváltozatai pufferes terheléskapcsolóval (LBS) vannak kialakítva, kifejezetten SF6-mentes alkalmazásokhoz. Ez a kapcsoló (LBS) száraz levegőben szakítja meg a terhelési áramokat.

A puffer-breaking technológia bevált módszer az SF6-os ívoltásra nagy- és középfeszültségű alkalmazásokban, és több mint 50 éve használatban van. Az ABB ezt a technológiát átvette, és már 2020-ban bevezette SF6-mentes szekunder kapcsolóberendezéseiben, amelyekből mára jelentős darabszám működik világszerte.

A pufferes kapcsoló egy bevált technológián alapul, és több mint 40 000 működő egység részét képezi, amelyek száraz levegővel üzemelnek, kifejezetten a SafeRing és SafePlus Air rendszerekhez lett optimalizálva, így megbízható és kipróbált megoldást biztosít. Emellett évtizedek óta széles körben alkalmazzák SF6-os árammegszakításra középfeszültségű (megszakítók) és nagyfeszültségű komponensek esetén is.

 

Select region / language