UniSec & UniSec Air

Rugalmas és megbízható SF6 és SF6-mentes technológia

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español

Moduláris légszigetelésű kapcsolóberendezés minden alkalmazáshoz szekunder energiaelosztásban 24 kV-ig

Az UniSec egy beltéri légszigetelésű kapcsolóberendezés középfeszültségű szekunder elosztáshoz  24 kV-ig. Széles funkcionalitású egységportfólióval és műszaki jellemzőkkel rendelkezik, és alkalmas számos alkalmazási területre, beleértve az ipart, megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítményeket, elosztó- és transzformátorállomásokat, adatközpontokat, kis teljesítményű termelő rendszereket, épületeket és infrastruktúrát, valamint az intelligens hálózatokat.

Az UniSec elérhető kén-hexafluorid (SF6) mentes változatban is, UniSec Air néven.
Ez az új kapcsolóberendezés tartalmazza a GSec Air típusú kapcsoló-szakaszolót és szakaszolót. Ez az új alkatrész egy dedikált vákuummegszakító egységet tartalmaz, amely vákuumot használ szigetelőközegként a megszakítási képesség biztosítására, és amelynek globális felmelegedési potenciálja (GWP) nulla. A berendezés vákuum-megszakítót is tartalmaz, és teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak, valamint az EU F-gáz rendeletének (EU) 2024/573.

A UniSec és UniSec Air megbízható vezérlést, védelmet, mérést, felügyeletet és diagnosztikát biztosítanak különféle alkalmazásokhoz.


UniSec

Az UniSec moduláris felépítésű, és a legújabb IEC 62271-200 szabvány szerint tesztelték. Az UniSec a funkcionális egységek széles választékát kínálja, és így a különböző paneltípusok kombinálásával minden alkalmazáshoz költséghatékony megoldást tud nyújtani.

  • Kivehető és kihúzható SF6 és vákuummegszakítók
  • Alkalmas és tanúsított a legszélsőségesebb körülmények között, például tengeren, magas szeizmikus veszélyekkel rendelkező területeken és alacsony hőmérsékletű környezetben történő telepítésre

 

 

UniSec, SF6 (szigetelőközeg)

Kapcsoló-szakaszoló Gsec SF6 gázzal.
Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre az ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik.

UniSec Air1

Az UniSec Air ugyanolyan helyigénnyel, működéssel és visszamenőleges kompatibilitással rendelkezik, mint az eredeti UniSec kapcsolóberendezés, kifinomult interfésszel, megkönnyítve a meglévő rendszerekbe való integrációt és a telepített bázis bővítését.

  • GSec Air általános célú kapcsoló az IEC 62271-103 szerint.
  • GSec Air száraz levegő szigetelőközeggel, 0 globális felmelegedési potenciállal (GWP)
  • Kompakt GSec Air korlátozott térfogattal (<25 liter) 
  • Kivehető és kihúzható vákuummegszakító
  • A moduláris és rugalmas kialakítás lehetővé teszi a középfeszültségű kábelek jobb elérését, és leegyszerűsíti a telepítést, a használatot és a karbantartást

UniSec Air, SF6-mentes (szigetelőközeg)

A GSec Air kapcsoló-szakaszoló és szakaszoló száraz levegőt használ szigetelőközegként, valamint dedikált vákuummegszakítóval rendelkezik a megszakítási képesség biztosítására.

 


Termékek alkalmazási területe

Kattintson a nyílra, ha többet szeretne megtudni a termékek alkalmazási területéről.

 UniSecUniSec Air
Max. névleges feszültséglegfeljebb 24 kVlegfeljebb 24 kV
Max. névleges folytonos áram (gyűjtősín)legfeljebb 1250 Alegfeljebb 630 A, legfeljebb 1250 A LSC2B elülső kihúzható megszakítópanellel
Max. névleges rövid idejű zárlati áramállóságlegfeljebb 25 kAlegfeljebb 20 kA, legfeljebb 25 kA LSC2B elülső kihúzható megszakítópanellel
SzigetelőközegGSec szakaszolókapcsoló SF6 gázzalSzakaszolókapcsoló és szakaszoló GSec Air száraz levegővel
SzabványokIECIEC
EgyébNagy igénybevételre tervezett megszakítók M2 (10 000 működtetés) mechanikai élettartammalNagy igénybevételre tervezett megszakítók M2 (10 000 működtetés) mechanikai élettartammal
AlkalmazásokÉpítőipar és infrastruktúra, ipar és közlekedés, adatközpontok, elosztás és megújuló energiaforrásokÉpítőipar és infrastruktúra, ipar és közlekedés, adatközpontok, elosztás és megújuló energiaforrások

 


Előnyök

Kattintson az alábbi nyilakra, ha többet szeretne megtudni az ügyfelek előnyeiről.


new_compact_tile_column

Rugalmas és moduláris felépítés

  • Funkcionális egységek széles választéka szakaszolókapcsolóval, szakaszolóval, megszakítóval, hagyományos mérőtranszformátorral, áram- és feszültségérzékelőkkel és védőrelékkel  – ideális a legtöbb beltéri alkalmazáshoz
  • A moduláris és rugalmas kialakítás egyszerűsíti a telepítést, az üzemeltetést és a karbantartást. Könnyen telepíthető elektromos helyiségekbe, az A-FLR szűrők lehetővé teszik a hatékony gázelvezetést
  • A UniSec és a UniSec Air rugalmassága lehetővé teszi a magas szintű testreszabást a szigorú globális követelményeknek való megfelelés érdekében, a felhasználóbarát konfigurátor pedig leegyszerűsíti a rendelési folyamatot
  • A UniSec Air és a UniSec közötti kompatibilitás lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a meglévő rendszerekbe, és megkönnyíti a telepített bázis bővítését
  • Átfogó felügyeleti és diagnosztikai funkciókkal van felszerelve, amelyek folyamatos működési betekintést nyújtanak a kapcsolóberendezések teljesítményének optimalizálásához, a karbantartási költségek csökkentéséhez és a megelőző karbantartás támogatásához


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Biztonságos és megbízható

  • A berendezés belső ívzárlatra minősített, és a gázkivezetés az adott alkalmazás szerint konfigurálható, így a keletkező gázok elvezetése történhet a helyiségen belül vagy kívül.
  • Mechanikus és elektromos reteszelők széles választéka a kezelő biztonságának növelése érdekében
  • Az LSC2B/LSc2A/LSC2 szolgáltatás-folytonossági megoldások az alkalmazások igényeihez igazodnak, így minimális szolgáltatáskimaradást biztosítanak


ABB középfeszültségű kapcsolóberendezés választó

Útmutatásra van szüksége az alkalmazásához legmegfelelőbb középfeszültségű kapcsolóberendezés megtalálásához?

 

Tudjon meg többet


További tartalmak


GYIK


Hogyan válasszunk az UniSec és az UniSec Air között?

Az elsődleges különbség az UniSec és az UniSec Air között a fő alkatrészek szigetelőközege:

  • Az UniSec rendelkezik GSec típusú kapcsolószakaszolóval, amelynek szigetelőközege az SF6 gáz (kén-hexafluorid), és elérhető mind SF6, mind vákuummegszakítós alternatív technológiával
  • Az UniSec Air kapcsolószakaszolót és szakaszolót (GSec Air) tartalmaz, amelyek szigetelőközegként száraz levegőt használnak, valamint vákuummegszakítóval vannak ellátva, amelynek globális felmelegedési potenciálja (GWP) nulla. A berendezés teljes mértékben megfelel az IEC szabványoknak és az EU F-gáz rendeletének (EU) 2024/573.

Az SF6-mentes UniSec Air több helyet igényel?

Az UniSec Air alapterülete megegyezik az eredeti UniSec alapterületével, szélessége, mélysége és magassága azonos.


Használható-e az UniSec Air egy már telepített UniSec kapcsolóberendezés bővítésére?

Igen, az UniSec Air teljes mértékben kompatibilis a UniSec kapcsolóberendezésekkel.


Mikor használják a szakaszolót a kapcsolószakaszoló helyett az UniSec Air esetében?

Az UniSec Air esetében a szakaszolót azokban az egységekben alkalmazzák, amelyek megszakítóval vannak kombinálva.


Select region / language