Select Language
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español

Légszigetelésű kapcsolóberendezések (AIS)

Fejlődő hálózat összekapcsolására és védelmére tervezve.

Az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezéseit (az IEC szabványok szerint 1 kV-tól 52 kV-ig) úgy tervezték, hogy összekapcsolják és védjék a fejlődő hálózatot. A középfeszültségű kapcsolóberendezés feszültség alatt álló alkatrészeit védő szigetelőközegtől függően mind a primer, mind a szekunder középfeszültségű kapcsolóberendezések széles körben feloszthatók: légszigetelésű és gázszigetelésű.

 

A légszigetelt kapcsolóberendezések (AIS) moduláris és rugalmas kialakítást kínálnak, amely leegyszerűsíti a telepítést, a használatot és a karbantartást. LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1-et kínál, biztosítva a minimális szolgáltatáskimaradást és a magas szintű testreszabhatóságot, hogy megfeleljen a globálisan igényes követelményeknek, és jellemzően minden iparágban megtalálható.

Az, hogy az ügyfelek lég- vagy gázszigetelésű kapcsolóberendezéseket választanak-e, az alkalmazástól, valamint bizonyos szempontoktól függ, mint például a kezdeti beruházási költség, a teljes költség, a rendelkezésre álló hely és a telepítési hely tulajdonságai (pl. magasság, por stb.). Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot értékesítési szakértőinkkel, hogy megfelelő tanácsot kapjon.


Az ABB légszigetelt kapcsolóberendezések (AIS) portfóliója

IEC / GB és egyéb szabványok
ANSI szabványok
background

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen típusú kérdéssel itt:

Kapcsolat

Kapcsolódó ajánlat

GYIK


Melyek az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek legfontosabb jellemzői?

Az ABB primer középfeszültségű kapcsolóberendezéseit a fejlődő hálózat összekapcsolására és védelmére tervezték. Robusztus felépítéssel, fejlett biztonsági mechanizmusokkal, nagy megbízhatósággal és könnyű karbantartással rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy kezeljék a nagy elektromos terheléseket, és hatékony energiaelosztást biztosítsanak minimális veszteséggel.


 

Milyen szabványoknak és tanúsítványoknak felelnek meg az ABB középfeszültségű kapcsolóberendezései?

Középfeszültségű kapcsolóberendezéseink megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az IEC 62271, GOST, GB/DL. A vezető iparági testületek tanúsítvánnyal is rendelkeznek a legmagasabb szintű biztonság és teljesítmény biztosítása érdekében. Az ABB az ANSI szabványoknak megfelelő középfeszültségű kapcsolóberendezéseket is kínál.


Milyen támogatást és szolgáltatásokat nyújt az ABB a telepítéshez, az üzembe helyezéshez és az értékesítés utáni karbantartáshoz?

Az ABB átfogó támogatási szolgáltatásokat nyújt, beleértve a telepítést, az üzembe helyezést és az értékesítés utáni karbantartást. Szakértői csapatunk biztosítja a zökkenőmentes telepítést és a folyamatos támogatást kapcsolóberendezés-termékeink teljesítményének és élettartamának maximalizálása érdekében.


Milyen intelligens megoldások állnak rendelkezésre az ABB AIS portfóliójához?

Az ABB kapcsolóberendezések intelligens megoldásait úgy tervezték, hogy segítsék ügyfeleinket az adatvezérelt döntések meghozatalában. Ügyfeleink az ABB légszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek széles körű felügyeleti, diagnosztikai, automatizálási és vezérlési funkcióinak előnyeit élvezhetik. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, ha többet szeretne megtudni az ABB intelligens megoldásairól az egyes kapcsolóberendezéseinkhez.

 


Mi a különbség a légszigetelt és a gázszigetelt megszakító között?

A légszigetelt kapcsolóberendezés megszakítója jellemzően kivehető vagy kihúzható. A megszakító vákuumáramköri technológián alapul. A gázszigeteltben rögzítve van felszerelve. A visszavonás funkcióját külön leválasztó kapcsoló biztosítja. Jellemzően egy háromállású kapcsoló csatlakoztatott, leválasztott és földelésre kész helyzettel.


Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak a légszigetelt kapcsolóberendezésekre (AIS) és a gázszigetelésre (GIS)?

A gázszigetelésű kapcsolóberendezések nagyon kevés karbantartást igényelnek, mivel a gáztartályban minden nagyfeszültségű alkatrész állandóan védve van a szennyeződéstől, a nedvességtől, az idegen testek bejutásától és egyéb környezeti hatásoktól. Elsődlegesen, a gáztéren kívül elhelyezkedő meghajtók ellenőrzést és karbantartást igényelnek. Másrészt a gázszigetelésű kapcsolóberendezések javítása további képzést igényel (pl. gázmunkákhoz), és előfordulhat, hogy a csere vagy az alkatrészek nem olyan egyszerűek. A légszigetelt kapcsolóberendezésekben rendszeres időközönként ajánlott szemrevételezést végezni, a tápegységek karbantartását a telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyv tartalmazza (1VLM000363).

Select region / language