VSC beltéri vákuum kontaktorok (IEC)

Középfeszültségű kontaktorokváltakozóáramú, nagyszámú működésszámot igénylő villamos berendezések kapcsolásához 12 kV, 400 A-ig.

A VSC vákuum kontaktorok alkalmazási területe rendkívül széleskörű: megtalálhatók az iparban, a szolgáltató szektorban, a tengeri alkalmazásokban, stb.. A vákuum oltókamráknál alkalmazott megszakítási technológiának köszönhetően ezek a kontaktorok különösen nehéz környezeti feltételek közepette is képesek működni. Alkalmasak motorok, transzformátorok, teljesítménytényező javító kondenzátortelepek, kapcsolórendszerek, stb. vezérlésére és védelmére.Megfelelő biztosítókkal ellátva 50 kA zárlati áramú hálózatokban használhatók.

Miért az ABB?

  • Nagy működésszám
  • Elhanyagolható segédenergia-igény
  • Hosszú villamos és mechanikai élettartam

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk