L-Frame beltéri rögzített keret (ANSI)

Középfeszültségű fix keret OEM panelgyártók részére, 15 kV, 3000 A, 50 kA-ig

Az L-Frame a középfeszültségű készülékekre vonatkozó jelenlegi ipari szabványok kielégítése érdekében gyártják. A konstrukciókat az UL & CSA tanúsítja, moduláris építőelemekből álló megoldást biztosítva az új és meglévő kapcsolóberendezés konfigurációkba való beszereléshez. A készleteket ADVAC és AMVAC (ANSI) megszakítókkal használják.

Miért az ABB?

  • Komplett Autocad rajzok állnak rendelkezésre az egyszerű integráláshoz
  • Az alkatrész készletek tartalmazzák a szükséges primer szerelvényeket és alkatrészeket
  • Felépítésük révén az ADVAC vagy az AMVAC megszakítók hatékony interfészeként működnek

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents

Kapcsolódó ajánlatunk

Select region / language