Interruttore di media tensione in vuoto VD4

Affidabilità, sicurezza e prestazioni elevate

Massimizza la produttività del tuo impianto riducendo i tempi di inattività grazie alla famiglia di prodotti di punta di ABB, gli interruttori VD4 per la protezione primaria e secondaria, con una base installata globale di oltre 2 milioni di unità e prestazioni superiori allo standard di mercato. Proteggi i tuoi asset con la più ampia gamma di interruttori del mercato, che copre gli standard globali e i valori nominali adatti alle esigenze specifiche.

Applicazioni

  • Interruttori di media tensione con comando meccanico (comando a molla) per distribu-zione primaria fino a 40 kV, 4000 A, 63 kA.

Vantaggi principali

  • La soluzione più versatile e potente tra gli interruttori in vuoto di media tensione
  • Ideale per tutte le applicazioni (es. di banchi di condensatori, applicazioni marina)
  • Oltre 2 milioni di interruttori VD4 installati in tutto il mondo
  • Contenitori e sistemi di moduli disponibili per OEM e quadristi per creare soluzioni personalizzate
  • Completamente intercambiabile - sia per le dimensioni d'ingombro che per lo schema elettrico - con l'interruttore in gas in media tensione ABB HD4
  • Un solo comando comune plug-and-play (tipo EL) da 12 kV a 36 kV con un'ampia gamma di accessori, chiusure di sicurezza e interblocchi, e con lo stesso family feeling della se-rie ABB in bassa tensione EMAX

Caratteristiche principali

  • Ampolle in vuoto integrate nei poli per la protezione da umidità, urti e polvere
  • Comando meccanico modulare a molla che garantisce un facile funzionamento anche senza alimentazione ausiliaria
  • 30.000 operazioni meccaniche per la maggior parte dei rating
  • Tensione nominale fino a 40 kV, 4000 A, 63 kA.
9IBA238070_400x400 (1)

Come possiamo essere d’aiuto?

partner hub

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub è uno spazio collaborativo che offre strumenti, documenti e corsi per i clienti.

In evidenza

Correlati

 

Download
Video
Loading documents

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language