Relè di media tensione

Performance e massima protezione

canvas

Scopri gli interruttori e i prodotti ABB per la protezione elettrica: prestazioni elevate, semplicità di installazione, massima sicurezza e connettività. Un’offerta ricca, che soddisfa le esigenze mutevoli del presente, dove i sistemi di alimentazione crescono sia in termini di dimensioni che di complessità.
Esplora la gamma.

Vantaggi

Prestazioni
Prestazioni elevate

Grazie a tecnologie innovative, tutte le nostre soluzioni sono in grado di assicurare le migliori performance.

Innovazione digitale
Innovazione digitale

Impegnata a supportare la digitalizzazione della rete, la nostra gamma di prodotti è già pronta per le sfide del domani.

Sicurezza e connettivita
Sicurezza e connettività

Soluzioni evolute, connesse e multifunzionali che forniscono continuità di alimentazione e sicurezza degli asset di rete.

Prodotti

Un’ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni tua necessità.
Relè di protezione
Relion®
Prodotti software
Dispositivi di comunicazione
Protezione dall'arco
Interruttori di prova e accessori
ABB Relays-Online
Soluzioni di monitoraggio e diagnostica
Relè di protezione di media tensione - ABB

Relè di protezione

Moderni e multifunzionali, forniscono continuità di alimentazione, sicurezza degli asset di rete e protezione contro incidenti elettrici potenzialmente letali.

relion

Relion®

La famiglia di prodotti Relion® offre la più ampia gamma di soluzioni per la protezione, il controllo, la misurazione e la supervisione dei sistemi di alimentazione per applicazioni IEC e ANSI.
software

Prodotti software

I prodotti software possono essere utilizzati per individuare e verificare specifici eventi, ad esempio: dove è scattato il relè di protezione e quali sono state le cause. Sono inoltre disponibili strumenti che aiutano a scegliere lo schema di protezione e l'impostazione richiesta.
disp comunicazione

Dispositivi di comunicazione

I dispositivi di comunicazione vengono utilizzati per collegare i relè di protezione a vari tipi di mezzi di comunicazione wireless e cablati (in fibra ottica o galvanica), per la conversione tra diversi protocolli di comunicazione o tra sistemi di comunicazione.
Puoi contare su un’ampia gamma di adattatori, convertitori e gateway.

protezione arco

Protezione dall'arco

Il verificarsi di un guasto da arco elettrico è la condizione più grave per un sistema di alimentazione. Può causare danni alle persone, alle apparecchiature e lunghe interruzioni. ABB offre soluzioni di protezione attiva sia per il rilevamento che per l'eliminazione dei guasti da arco, in tempi minimi: 1,5 ms per l’individuazione e meno di 4 ms per l’eliminazione.
In questo modo puoi migliorare enormemente la sicurezza e la disponibilità del sistema energetico.

interruttori

Interruttori di prova e accessori

Gli interruttori di prova sono progettati e realizzati per consentire test multicircuito rapidi e semplici di relè, misuratori e strumenti del quadro mediante qualsiasi sistema convenzionale.

ABB relays

ABB Relays-Online

ABB Relays-Online è la piattaforma accessibile a livello globale che ti consente di esplorare tutto il nostro portafoglio prodotti, selezionando e acquistando la soluzione più adatta alle tue esigenze. Puoi monitorare anche i tuoi ordini. 
monitoraggio

Soluzioni di monitoraggio e diagnostica

Le soluzioni di monitoraggio e diagnostica possono essere utilizzate dagli operatori per osservare le prestazioni e lo stato dei propri asset: quadri elettrici, interruttori, sezionatori e molto altro. I dati monitorati possono essere molto vari, da quelli di base fino ad algoritmi avanzati ML/AI.

 

Tools

 

Focus

In evidenza per te:

 

Scegli le soluzioni di Media Tensione ABB

Scopri ulteriori vantaggi e aggiornati con la nostra newsletter.

Select region / language