UniGear ZS1

Quadri isolati in aria per applicazioni ad alta prestazione nella distribuzione primaria dell’energia.

UniGear ZS1, fino a 24 kV, è un quadro di media tensione isolato in aria (AIS) con interruttore estraibile per distribuzione primaria adatto per installazioni interne.

UniGear ZS1 è costruito come soluzione a sbarra singola, doppia sbarra o doppio livello. È inoltre certificato per l'uso in applicazioni speciali e difficili come quelle marine o sismiche. È pienamente conforme agli standard IEC, GB/DL, CSA, GOST.
UniGear_ZS1a

Come possiamo essere d’aiuto?


Scopri le varianti di UniGear ZS1

Sbarra singola
Doppia sbarra
Doppio livello

TECHNICAL FEATURES

✓ Standards: IEC, CSA, GB/DL, GOST
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Internal arc class: A-FLR


UniGear ZS1: Sbarra singola

 

Nelle larghezze 500, 650, 800 e 1000 mm compatibile con altri pannelli UniGear.
Altamente personalizzabile per soddisfare le diverse esigenze e supportato da servizi completi per tutto il ciclo di vita del prodotto. Tutte le operazioni con interruttore e sezionatori sono eseguibili dal lato anteriore.

Contattaci per maggiori informazioni

 



Benefici

  • Prodotto e supportato in sei continenti
  • Interblocco di sicurezza per evitare malfunzionamenti e completamente a prova di arco elettrico
  • Disponibilità di versioni altamente personalizzabili
  • Il quadro può essere installato a parete

Applicazioni tipiche

  • Sottostazioni di servizio
  • Industria (Minerario, cementifici, minerali ecc.)
  • Piattaforme off-shore
  • Centrali di generazione di energia
  • Ospedali
Unigear ZS1 Double Level_small

TECHNICAL FEATURES

✓ Standards: IEC
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Internal arc class: A-FLR



UniGear ZS1: Doppia sbarra

UniGear ZS1 offre la soluzione più compatta sul mercato per applicazioni a doppia sbarra.
Garantisce di continuità del servizio durante l'ispezione e la manutenzione grazie al sistema di sbarre, due sezionatori e un interruttore automatico.
Tutte le operazioni con interruttore e sezionatori sono eseguibili dal lato anteriore.

Contattaci per maggiori informazioni


Benefici

  • Tutti i componenti chiave e gli accessori sono identici a quelli utilizzati per le unità UniGear ZS1 a livello singolo e doppio e quindi sono garantite le stesse procedure di funzionamento e manutenzione.
  • Interblocco di sicurezza per evitare malfunzionamenti e completamente a prova di arco elettrico
  • Può essere fornito con sezione singola, doppia o più sezioni per soddisfare le richieste più esigenti.
  • Disponibilità di versioni altamente personalizzabili

Applicazioni tipiche

  • Sottostazioni di servizio
  • Cabine principali
  • Industrie pesanti
UG Double level1

TECHNICAL FEATURES

✓ Standards: IEC
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Internal arc class: A-FLR



UniGear ZS1: Doppio livello

Ogni pannello è costituito da due unità sovrapposte completamente indipendenti, funzionalmente identiche a due unità a un solo livello affiancate. Ogni unità può essere dotata di interruttori automatici o contattori.
Una larghezza del 30-40% in meno rispetto a quadri con una singola variante di sbarre, rendendolo efficiente in termini di spazio. 

Contattaci per maggiori informazioni


Benefici

  • Tutti i componenti chiave sono identici a quelli utilizzati per le unità a livello singolo e quindi sono garantite le stesse procedure di assistenza e manutenzione.
  • Interblocco di sicurezza per evitare malfunzionamenti e completamente a prova di arco elettrico
  • Può essere composto con pannelli semplici e a doppio livello per ridurre i requisiti di spazio
  • Può essere utilizzato come centro di controllo motori fino a 12kV
  • Disponibilità di versioni altamente personalizzabili

Applicazioni tipiche

  • Marino
  • Applicazioni galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO)
  • Centri di controllo motori


Dettagli tecnici

 

 
Unigear ZS1 Double Level_small
UG Double level1
 Sbarra singolaDoppia sbarra/Back-to-back (Duplex)Doppio livello
Max. Tensione nominale17,5 kV - 24 kV
24 kV
17.5 kV
Corrente continua nominale massima (sbarre)4000 A – 3150 A4000 A1600 A
Corrente nominale di breve durata massima31.5 kA 31.5 kA50 kA
SbarreSbarra singola Doppia sbarra/back-to-back (Duplex)
Doppio livello
StandardsIEC, GB/DL, GOST, Marino (DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)
IEC, GB/DL, GOST, Marino ( DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)IEC
ApplicazioniApplicazioni altamente impegnative, comprese le applicazioni più difficili come quelle marine o sismiche. Servizi pubblici, estrazione mineraria, metalli, minerali, data center, alimenti e bevande, ferrovie, ecc.
Applicazioni altamente esigenti, tra cui servizi pubblici, industria e data center.Applicazioni altamente impegnative, tra cui industria mineraria, metalli, minerali, marina e trasporti.



Cosa c'è di nuovo nella barra singola UniGear ZS1?

La larghezza! La barra di distribuzione singola UniGear ZS1 è ora disponibile in 500 mm, combinando gli standard di prestazione esistenti della famiglia UniGear con un ingombro ridotto che consente di accedere a più spazio e vantaggi in termini di efficienza energetica.

I vantaggi per i clienti:

Nuova forma, stessa qualità.

UniGear si basa su una reputazione di affidabilità, sicurezza ed efficienza, che dura da 25 anni. UniGear ZS1 da 500 mm di larghezza continua questa eredità, con esattamente la stessa qualità dei componenti e un regime di test senza compromessi, il tutto in un ingombro ridotto.

Preparatevi per un futuro ricco di emozioni.

Con l'aumento della domanda di potenza, aumenta anche la domanda di quadri elettrici. Specificando pannelli più stretti, è possibile ottenere più valore da ogni stanza della sottostazione e riservare spazio per future espansioni, in modo da essere pronti a tutto.

Più intelligente.

In comune con tutti i nuovi prodotti UniGear, ZS1 da 500 mm di larghezza è disponibile con sensori di corrente e tensione che consentono di risparmiare energia e abilitare soluzioni intelligenti per la protezione, la misurazione, il monitoraggio remoto e l'automazione.

Una tecnologia già collaudata.

UniGear ZS1 da 500 mm di larghezza è già sul mercato da alcuni anni in Cina, dove gode di fiducia in una varietà di scenari impegnativi nell'industria, nei servizi pubblici e nei data center. Ora sta arrivando sui mercati IEC, con una specifica aggiornata che incorpora più componenti riciclabili.

Soluzioni di sensori per UniGear ZS1

Le soluzioni di sensori di UniGear ZS1 si distinguono per le elevate capacità di rilevamento, in grado di fornire una misurazione precisa di correnti e tensioni primarie, migliorando significativamente la sostenibilità di UniGear durante l'intero ciclo di vita. Tra le soluzioni di rilevamento di ABB per il portafoglio UniGear possiamo trovare:

  • Sensori AdvaSense MV,  conformi ai più recenti standard IEC 61869 e completamente testati in laboratori accreditati, i sensori AdvaSense MV sono progettati per prestazioni ottimali. Offrono un'interoperabilità comprovata con un'ampia gamma di dispositivi elettronici intelligenti ABB e di terze parti, tra cui relè di protezione, contatori di energia e analizzatori della qualità dell'alimentazione.
  • I trasformatori di misura a bassa potenza di ABB, rigorosamente testati in applicazioni di commutazione, garantiscono una perfetta integrazione nell'intera famiglia di quadri di media tensione UniGear.

Con le soluzioni di sensori UniGear ZS1, si ottiene una rete elettrica pronta per il futuro, che non solo soddisfa le esigenze odierne di sicurezza e prestazioni, ma si allinea anche con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

Contatta il nostro team di vendita per saperne di più.


Scopri di più

Correlati

ABB_picto_48x48_03_DS1_0876-Small
Interruttore automatico

 

Download
Strumenti utili
FAQ
Loading documents

FAQ - Domande frequenti


Come scegliere tra le varianti di UniGear ZS1?

UniGear ZS1 offre una gamma di varianti, ognuna progettata e ottimizzata per esigenze diverse. La variante corretta dell'UniGear ZS1 dipenderà dai requisiti specifici dell'applicazione, come il livello di tensione, la corrente nominale e le condizioni ambientali. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella sopra o utilizzare lo strumento di selezione dei prodotti di ABB. Puoi anche contattare il nostro team di vendita che può aiutarti a personalizzare la soluzione in base alle tue esatte specifiche. 



Quali sono i principali vantaggi dei quadri di media tensione UniGear?

I quadri UniGear sono rinomati per la loro affidabilità, sicurezza e flessibilità. I vantaggi principali includono l'uso di componenti ABB e tecnologie digitali avanzate, un design compatto, facilità di installazione e forti capacità di integrazione. Offre inoltre funzioni avanzate di protezione e controllo, che lo rendono adatto per un'ampia gamma di applicazioni molto impegnative. Inoltre, è altamente personalizzabile per soddisfare le varie esigenze dei clienti. UniGear è supportato da servizi completi per il ciclo di vita del prodotto.

Quali sono le applicazioni tipiche dei quadri di media tensione UniGear?

Le applicazioni tipiche includono sottostazioni di servizio, impianti industriali, edifici commerciali, data center e impianti di energia rinnovabile. I quadri UniGear sono versatili e possono essere utilizzati in vari ambienti esigenti come piattaforme offshore, navi marine, miniere e impianti chimici.


I quadri UniGear possono essere integrati con i sistemi di controllo esistenti?
Sì, i quadri UniGear possono essere integrati con i sistemi esistenti tramite vari protocolli di comunicazione. Supporta inoltre il protocollo di comunicazione IEC 61850, consentendo una perfetta integrazione con altre apparecchiature e sistemi e garantendo la compatibilità e la facilità di funzionamento all'interno dell'infrastruttura esistente.

Che tipo di supporto e formazione offre UniGear ai nuovi clienti?

UniGear offre supporto e formazione completi per i nuovi clienti, tra cui guida all'installazione, formazione operativa e supporto tecnico continuo. ABB fornisce corsi di formazione in aula e risorse come manuali, tutorial online e formazione in loco per garantire che i clienti possano utilizzare e mantenere efficacemente i loro quadri elettrici. Puoi trovare maggiori informazioni qui. 

 

Select region / language