保護リレーREX610

配電設備向けの保護機能を一式兼ね備えたオールインワン保護リレー

REX610 は、シンプルさを保ちつつ標準的な配電設備全体をカバーできる、保護構成を自由に構築できるオールインワン保護リレーです。選定要素が少ないため、利便性が高く、選定・セットアップ・メンテナンスが容易です。また、REX610 は豊富な機能を有しながら、費用対効果の高い製品です。
モジュール化されたハードウェアと、様々な機能、そして通信によって最新状態を維持することで、いつでも簡単に設定変更可能であり、様々な条件に対して保護・通信を行えます。
REX610 は、当社自慢の Relion® シリーズの一つで、様々な構成構築可能なマルチリレーです。当社の保護アルゴリズムは過去たくさんの実績を有しており本製品もこれに基づく製品です。

範囲
オールインワンの保護機能と制御機能

利点 

  • コストを抑えつつ様々なご要望に沿うために多くの機能を 1 つのデバイスに集約したマルチリレー

  • モジュール式の採用により、納入後に保護要件や通信要件が変更になった場合でも柔軟に対応可能な適応力の高さを実現
  • 通信を含む豊富な機能を有するため追加費用なく簡単に調整可能
  • ファームウェア更新により段階的にリリースされる新機能へ継続的なアクセス機能
  • 従来型のSPACOMからの置き換えがスムーズに行える専用後付アダプタ

特徴

  • 多岐にわたるご要望にも沿える様々に設定可能な保護リレー
  • 標準的なアプリケーションを網羅する6つのバリエーションを準備
  • 迅速な交換、短時間の修理、費用のかかるダウンタイムの最小化を実現する引き出し可能なプラグインユニット

  • 保護リレー一式でなくモジュールのみの交換も可能
  • 使いやすいローカルヒューマンマシンインターフェース(LHMI)
  • IEC 61850 Edition 2とModbusの両採用による安全な通信

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

技術資料[EN]

ドキュメントをロードしています

Related offering

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language