Sensory bazują są na alternatywnej zasadzie działania, zostały wprowadzone, jako następca dla konwencjonalnych przekładników w celu znacznego zmniejszenia rozmiaru, zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia większego poziomu standaryzacji oraz szerszy zakres funkcjonalności.
Sensor prądowy działa w oparciu o zasadę cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia na rdzeniu powietrznym, odpornego na jakiekolwiek ryzyko nasycenia, gdyż nie jest rdzeniem ferromagnetycznym. Pomiar jest liniowy w całym zakresie.
Sensory napięciowe działają w oparciu o dzielnik rezystancyjny. Sensor ten nie ulega nasyceniu i jest liniowy w całym zakresie pomiarowym. Sygnał wyjściowy jest napięciem, które jest proporcjonalne do wartości napięcia pierwotnego.
Parametry znamionowe:
KEVCD A 80 - 1250 A, 6 - 24 kV
KEVCD B 1250 - 3200 A, 6 - 24 kV
Zastosowanie:
Rozdzielnice izolowane powietrzem rozdziału pierwotnego i wtórnego (AIS)
Producent sprzętu finalnego (Original Equipment Manufacturer - OEM)
Dlaczego ABB?
- Wysoka dokładność
- Wysoka liniowość
- Duży zakres dynamiczny
- Nie ulega zjawisku ferrorezonansu
- Małe wymiary, niska waga