Moduł REA 101 może wykorzystywać światłowodowy czujnik wykrywania światła typu pętla lub promieniowy albo czujnik soczewkowy. Każdy moduł REA 101 jest również zaopatrzony w dwa porty dla rozbudowy. Maksymalnie pięć modułów rozszerzających może być łańcuchowo podłączonych do każdego portu. Kilka modułów REA 101 może być ze sobą połączonych za pomocą łącza komunikacyjnego światłowodowego lub pośredniego modułu rozszerzenia REA 105.
Moduł REA 101 posiada dwa szybkie, galwanicznie izolowane tranzystory bipolarne (IGBT) na wyjściu (HSO1 i HSO2) do wyzwalania cewki wyłącznika. Ponadto REA 101 oferuje jedno wyjście wysokoprądowe przekaźnikowe (TRIP3), przykładowo jako zabezpieczenie przed awarią wyłącznika (CBFP) wyjście dla wyłącznika głównego lub jako wyjście alarmowe.
Moduł REA 101 wyposażony jest w funkcję monitorowania regulowanego obwodu trójfazowego lub dwufazowego i neutralnego nadprądowego, co zwiększa niezawodność w wykrywaniu błędów łuku poprzez wyeliminowanie niechcianych wyzwoleń wyłącznika spowodowanego przez światło niezwiązane z łukiem, na przykład lampa błyskowa używana w fotografii.
System samokontroli wbudowany w moduł REA 101 stale monitoruje napięcie pracy, integralności okablowania pomiędzy głównym modułem a modułami rozszerzeń, oraz światłowodowych połączeń związek między głównymi modułami. Każda awaria lub usterka wykryta przez system samokontroli będzie używany do ostrzegania operatora. Wykryta usterka będzie blokować moduł, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu systemu.
Dlaczego ABB?
- Typ czujnika pętlowego lub promieniowego z włókna lub soczewkowego do wykrywania światła
- Dwa szybkie tranzystory wyjściowe IGBT wyzwalające cewkę wyłącznika
- Dwa złącza optyczne do szybkiego przesyłania sygnałów; świetlnych /prądowych / wyzwalających między głównymi modułami, również na długich dystansach
- Wyjście przekaźnikowe dla zabezpieczenia przed awarią wyłącznika lub jako wyjścia alarmowe
- Dwa porty RJ45 typu łańcuchowego max. 5 modułów rozszerzeń dla każdego portu
- Selektywne systemy wyzwalania w dodatkowych modułach rozszerzających REA 105