UFES – aktywna ochrona przed łukiem elektrycznym

Milisekundy, które się liczą

Wystąpienie łuku elektrycznego jest najpoważniejsza usterką w układzie zasilania. Niszczące skutki zapłonu łuku mogą prowadzić do ciężkich obrażeń personelu, oraz kosztownych uszkodzeń sprzętu i długich przestojów.

ABB oferuje UFES (Ultra Fast Earthing Switch) rozwiązanie aktywnie zabezpiecza przed skutkami powstania łuku poprzez jego wykrycie i eliminacje. Dedykowany układ składający się z przekaźnika zabezpieczeń oraz uziemnika, wykrywa wewnętrzny łuk w czasie 1,5 ms, a po jego wykryciu eliminuje łuk w czasie krótszym niż 4 ms od jego wystąpienia. W związku z tym można znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz dostępność systemu elektroenergetycznego. Układ konwencjonalny potrzebuje około 80 - 100 milisekund (czas działania wyłącznika) na ograniczenie łuku, ten czas pozwala na zniszczenie kabli, topienie się miedzi a nawet stali.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Dowiedz się więcej

Oferta powiązana

Loading documents