System wykrywania łuku elektrycznego REA

Szybkie i selektywne ograniczanie działania łuku dla rozdzielnic w izolacji powietrznej niskiego i średniego napięcia jest naturalnym składnikiem nowoczesnych rozdzielnic. Jest inwestycją w bezpieczeństwo oraz ochronę dla starszych rozdzielnic, aby chronić ludzkie życie i zapobiec lub ograniczyć straty materialne

Działanie układu ochrony przed wyładowaniem łukowym REA jest oparta na wykrywaniu światła łuku lub w detekcji błysku światła z łuku z detekcją prądu w fazach lun przewodzie zerowym. W celu wykryciu zwarcia łukowego, system ochrony łukowej REA wysyła polecenia w mniej niż 2,5 ms do wszystkich wyłączników, które zasilają strefę zagrożoną. Ponadto, wskaźniki systemu ochrony zwarcia łukowego REA bardzo szybko wskazują pracownikowi obsługi strefy uszkodzenia.

Zakres produktowy
  • REA 101 moduł główny: może działać jako urządzenie samodzielnie lub w połączeniu z innymi modułami REA 101 i modułami rozszerzającymi
  • REA 103 moduł rozszerzający: rozszerza detekcję błysku łuku przez dwa włókna czujników w układzie promieniowym lub pętli
  • REA 105 moduł rozszerzający: wykrywa łuk w układzie promieniowym lub pętli przez włókna czujnika, dwa wyjścia półprzewodnikowe o b.dużej szybkości działania do sterowania wyłącznikiem, może służyć jako połączenie dla transmisji informacji o prądzie przeciążenia pomiędzy dwoma głównymi modułami REA 101
  • REA 107 moduł rozszerzający: wykrywa łuk z ośmiu czujników soczewkowych w układzie promieniowym

 

Dlaczego ABB?
  • Minimalizuje szkody materialne, zwiększa bezpieczeństwo personelu obsługi i umożliwia sprawne przywrócenie zasilania
  • Umożliwia redundantną, natychmiastową i niezawodną ochronę od skutków zwarcia łukowego
  • Wykrywania błysku łuku w oparciu o światłowodowe czujniki światła
  • Wbudowany szybkie zabezpieczenia nadprądowe
  • Czujniki światłowodowe mogą być stosowane jako monitorowane włókien w pętli lub włókien promieniowych, dostępne również czujniki typu soczewka

Nasza oferta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Oferta powiązana

Pozostałe zabezpieczenia łukochronne ABB