Zabezpieczenie łukochronne – moduł rozszerzający REA 105

Wykrywanie światła w czujniku typu pętlowego lub promieniowego, dwa wyjścia półprzewodnikowe dużej szybkości wyzwolenia cewki wyłącznika może służyć jako połączenie dla transmisji informacji o prądzie przeciążenia pomiędzy dwoma głównymi modułami REA 101

REA 105 to moduł rozszerzający do użycia wraz z głównym modułem zabezpieczeniowym REA 101. Jeśli moduł REA 101 dostarcza sygnał nadprądowy do modułu REA 105 ten jednocześnie wykrywa światło i wykonuje wyzwolenie wyłącznika,. Gdy moduł rozszerzenia REA 105 jest stosowany do łączenia ze sobą dwóch modułów w systemie REA 101 moduł REA 105 dostarcza również informacje o statusie nadprądowym pomiędzy nimi. Ponadto, moduł REA 105 wykonuje wyzwolenie cewki wyłącznika, gdy moduł REA 101 jednocześnie powoduje wyzwolenie. Do modułu REA 105 można podłączyć jeden czujnik do wykrywania światła typu pętlowego lub promieniowego.

Moduł REA 105 zawiera dwa wysokiej prędkościi, izolowane galwanicznie, wyjścia IGBT (HSO1 i HSO2) wyzwalające cewkę wyłącznika. Wyjścia te mogą być stosowane w obwodach prądu stałego i zmiennego.

Moduł REA 105 zapewnia również ochronę wyłącznika poprzez dostarczanie opóźnionego świetlnego do modułu REA 101, które następnie wyzwala wyłącznik na zasilaniu sekcji.

System wbudowanej samokontroli REA 105 stale monitoruje napięcie pracy urządzenia oraz integralności światłowodowych pętli czujnika. Każda awaria lub wykryte nieprawidłowe działanie zostaną wykorzystane do ostrzegania operatora poprzez moduł REA 101. Wykryta usterka w napięciach roboczych zablokuje urządzenia w celu uniknięcia błędów w obsłudze.


Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language