Zabezpieczenie łukochronne – moduł rozszerzający REA 107
Wykrywanie łuku z ośmiu czujników soczewkowych w układzie promieniowym w połączeniu z modułem głównym REA 101
REA 107 to moduł rozszerzający do użycia wraz z głównym modułem zabezpieczeniowym REA 101. Moduł rozszerzeń REA 107 jest jednostką wykrywania światła w systemie zabezpieczenia łukochronnego REA. REA 107 umożliwia podłączenie do ośmiu czujników typu soczewkowego. Poszczególne wskaźniki LED wejścia czujnika REA 107 ułatwiają lokalizację uszkodzenia poprzez kierowanie pracowników do kontroli obszaru pokrytego czujnikami wykrywającymi łuk. REA 107 posiada podwójne wyjścia alarmowe, które umożliwiają podział czujników soczewkowych na dwie grupy.
System samokontroli wbudowanego modułu REA 107 stale monitoruje napięcie robocze urządzenia. Każda awaria lub wykryte nieprawidłowe działanie zostaną wykorzystane do ostrzegania operatora poprzez moduł REA 101. Wykryta usterka w napięciach roboczych zablokuje urządzenia w celu uniknięcia błędów w obsłudze.
Czujniki typu soczewkowego są szczególnie korzystne dla modernizacji poprzez zapewnienie bardziej dogodnego miejsca instalacji czujników w stosunku do rozwiązania z czujnikami z włókna.