VD4-AF to unikalne rozwiązanie bazujące na próżniowej technice wyłączania prądu i innowacyjnych systemach sterowania napędem. Zapewniają dzięki temu wysoką jakość, niezawodność i efektywną ochronę pieców łukowych.
Dzięki możliwości wykonywania do 150 000 operacji załącz/wyłącz bez okresów na przeglądy (konserwacje) wyłączników. Zmniejsza to całkowity koszt eksploatacji pieca. VD4-AF stanowi przełom technologiczny dzięki innowacyjnemu systemowi sterowania napędem opartemu o serwomotory sterowane i kontrolowane przy użyciu elektroniki.
VD4-AF jest przeznaczony do pracy przy napięciu znamionowym do 38 kV, prądzie znamionowym do 2500 A i prądzie wyłączalnym do 31,5 kA. Występuje w wykonaniu stacjonarnym i wysuwnym do kasety Powerbloc lub rozdzielnicy UniGear ZS3.2. Zapewnia to szybką i łatwą instalację lub wymianę.
Zakres produktów
Wyłącznik SN z napędem opartym na serwomotorach, przeznaczony do pracy w instalacjach pieców łukowych.
Główne korzyści
- Zmniejszenie kosztów pracy/eksploatacji pieca
- Ograniczenie czynności konserwacyjnych o ponad 50%
- Czas życia wyłączników większy od standardowych o 5–10 razy
- Zapobieganie użyciu niezgodnemu z zasadami bezpieczeństwa oraz innym zagrożeniom
Główne cechy
- Wbudowana zaawansowana diagnostyka i pomiary
- Parametry: 38 kV, 2500 A, 31,5 kA
- 150 000 bezobsługowych operacji