AdvaSense

W kierunku bardziej inteligentnej i zasobooszczędnej przyszłości

Wnętrzowe sensory średniego napięcia AdvaSenceTM umożliwiają zaawansowane rozwiązania pomiaru, zabezpieczenia i sterowania siecią dystrybucyjną średniego napięcia.

Wnętrzowe sensory średniego napięcia, nazywane również przekładnikami małej mocy (LPIT), są oparte na alternatywnych zasadach pomiaru (cewka Rogowskiego lub dzielnik napięcia) i mogą z powodzeniem zastąpić konwencjonalne  przekładniki indukcyjne, znacznie zmniejszając rozmiary, zwiększając bezpieczeństwo i jednocześnie zapewniając większą standaryzację wartości znamionowych oraz szerszy zakres realizowanych zadań Te dobrze znane funkcje mogą być w pełni wykorzystane tylko w połączeniu z wszechstronnymi inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED), takimi jak między innymi przekaźniki zabezpieczające i sterujące.

Główna linia produktów ABB w zakresie sensorów wnętrzowych średniego napięcia nosi nazwę AdvaSense. Sensory te, zgodne z IEC, do 48 kV, zostały zaprojektowane dla szerokiego zakresu dynamicznie zmieniających się prądów znamionowych. W ramach linii produktów ABB AdvaSense oferujemy kilka rodzajów sensorów:

  •  Wnętrzowe sensory wykorzystywane w pierwotnych i wtórnych rozdzielnicach średniego napięcia z izolacją powietrzną i gazową, do 48 kV, do pomiarów prądu o wysokiej liniowości i szerokim zakresie dynamicznym, oparte na zasadzie cewki Rogowskiego.
  •  Wnętrzowe sensory kombinowane i sensory do zastosowań specjalnych, do 40,5 kV, do pomiarów prądu i napięcia, a także w tej samej, kompaktowej konstrukcji, do sygnalizowania  obecności napięcia.

Aby zapewnić komunikacje między sensorami i urządzeniami IED z różnymi typami złączy, ABB zaprojektowała grupę akcesoriów. Oprócz łączności, akcesoria oferują również specjalne systemy zabezpieczeń z sensorami.

Skonstruowane, aby wytrzymać rygory najbardziej wymagających środowisk, wnętrzowe sensory średniego napięcia produkcji ABB są dostępne dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM), producentów paneli i aplikacji innych niż producenci paneli, partnerów technicznych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC), zakładów energetycznych, a także użytkowników końcowych do zastosowania sensorów w swoich rozdzielniach lub do wykorzystania w projektach  serwisowych, modernizacyjnych i retrofitowych.

W świetle rosnących potrzeb związanych z elektryfikacją, rozwojem technologii oraz zmianami regulacyjnymi, ABB wspiera klientów i partnerów w utrzymaniu przewagi zapewniając środki umożliwiające dostosowanie się do szybko ewoluującego krajobrazu energetycznego.


 

Dlaczego warto wybrać sensory AdvaSense?


SAFETYBEZPIECZEŃSTWO

  • Brak ferrorezonansu
  • Sygnały niskiego napięcia
  • Brak konieczności stosowania bezpieczników transformatora napięcia
  • Zwiększone bezpieczeństwo personelu

SUSTANABILITY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  • Zmniejszone zużycie energii
  • Zmniejszona emisja CO2

SAVINGS

OSZCZĘDNOŚCI

  • Oszczędność miejsca w rozdzielni elektrycznej
  • Oszczędność kosztów transportu
  • Oszczędność czasu (produkty w magazynie)
  • Szybka wysyłka

FLEXIBILITY

ELASTYCZNOŚĆ

  • Szeroki zakres parametrów każdego czujnika
  • Łatwa wymiana konwencjonalnych przekładników pomiarowych

Sensory wnętrzowe AdvaSense

Normy IEC i inne

Sensory wnętrzowe dla GIS
Sensory wnętrzowe dla AIS
Sensory wnętrzowe - zastosowania łączne i specjalistyczne

AdvaSense - sensory wnętrzowe stosowane w pierwotnych i wtórnych  rozdzielnicach w izolacji gazowej 

(instalacja złącza kablowego)

KEVAB

KECA 80 x 85

KECA 80 x 85, do 40,5 kV, to wnętrzowe sensory prądowe idealne do montażu w złączu kablowym w pierwotnych i wtórnych rozdzielnicach z izolacją gazową. Inne aplikacje, w których produkty te są szeroko stosowane, to duże transformatory. KECA 80x85 są wykorzystywane w sieciach o znamionowych prądach pierwotnych do 4000 A. Linia produktów KECA 80 x85 obejmuje:

  • KECA 80 C85, do 4000 A z klasą dokładności 0,2S-A2/5P 85 kA (3 s). Idealne rozwiązanie dla pierwotnych i wtórnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej, kompaktowych podstacji z rozdzielnicami wtórnymi i transformatorów rozdzielczych zarówno w instalacjach typu greenfield, jak i brownfield. Dowiedz się więcej o KECA 80 C85: KECA 80 C85, wnętrzowy sensor prądowy
  • KECA 80 D85 ( z dzielonym „rdzeniem”), do 4000 A z klasą dokładności 0,5-A2/5P 85 kA (1s). Idealne rozwiązanie dla rozdzielnic średniego napięcia w izolacji powietrznej i gazowej, kompaktowych podstacji z rozdzielnicami wtórnymi, transformatorów rozdzielczych do instalacji na terenach poprzemysłowych. Dowiedz się więcej o KECA 80 D85:  Wnętrzowy sensor prądowy KECA 80 D85

 

KEVAC

KEVA xx Cxx 

KEVA C, do 40,5 kV, to rodzina wewnętrznych czujników napięcia, idealna dla pierwotnych i wtórnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej, kompaktowych podstacji wtórnych, aplikacji autonomicznych wraz ze złączami kablowymi w instalacjach greenfield i brownfield. Są montowane jako zamiennik wtyczek izolacyjnych w złączach kablowych.

ABB oferuje szeroką gamę tych czujników wtykowych, aby pokryć większość rozwiązań na rynku. KEVA C jest również zgodna z normą CENELEC HD 629.1, co potwierdza jej doskonałą wydajność w zastosowaniach.

Dowiedz się więcej o KEVA C tutaj: Wewnętrzny czujnik napięcia KEVA 24 C

Wnętrzowe sensory AdvaSense do pierwotnych i wtórnych rozdzielnic w izolacji powietrznej (montaż wokół przepustu/izolatora wsporczego)

KECA 80 Cxxx

KECA 80 Cxxx  

KECA 80 Cxxx to sensory prądowe idealne do montowania na przepustach SN w rozdzielnicach rozdziału pierwotnego oraz wtórnego w izolacji powietrznej. Produkty te są również szeroko stosowane w dużych transformatorach i rozdzielnicach niskiego napięcia. Linia produktów KECA 80 obejmuje:

  • KECA 80 Cxxx, do 40,5 kV i z dokładnością 0,5-A2/5P 85 kA (3s), idealny dla powietrznych i gazowych rozdzielnic średniego napięcia rozdziału pierwotnego oraz wtórnego i do aplikacji w transformatorach rozdzielczych. Dowiedz się więcej o KECA 80 Cxxx: Wnętrzowy sensor prądowy SN
  • KECA 250 B1 to specjalny sensor prądowy o dokładności 0,5-A2/5P 85 kA (3 s), idealny do pierwotnych i wtórnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji powietrznej oraz do transformatorów rozdzielczych. Dowiedz się więcej o KECA 250 B1. Wnętrzowy sensor prądowy KECA 250 B1

 


 

KECA250

KEVA B 

 

KEVA B, do 48 kV, to rodzina wnętrzowych sensorów prądowych, idealna do rozdzielnic pierwotnych i wtórnych w izolacji powietrznej, do indywidualnych zastosowań na terenach zielonych i poprzemysłowych, a także do rozdzielnic kolejowych. Są one montowane jako izolatory wsporcze lub indywidualne produkty.

Dowiedz się więcej o KEVA B

 

Wnętrzowesensory kombinowane AdvaSense i sensory do zastosowań specjalnych

KEVCY

KEVCY RE 

Wnętrzowy sensor kombinowany KEVCY RE na napięcie do 40,5 kV i prądzie do 630 A idealnie nadaje się do wtórnych rozdzielnic średniego napięcia w izolacji gazowej. Dowiedz się więcej o KEVCY RE:

 

KEVCY 24 RE1, KEVCY 24 RF1

KEVCY 36 RE1; KEVCY 40.5 RE1

 

KEVCD

KEVCD AE/BE/AG/BG 

Wnętrzowe sensory kombinowane KEVCD AE/BE i wnętrzowe sensoryA/BG, do 24 kV i do 3200 A, są stosowane w powietrznych rozdzielnicach rozdziału pierwotnego i wtórnego średniego napięcia pierwotnego i wtórnego, w indywidulanych instalacjach typu „greenfield” i „brownfield”. Dowiedz się więcej o sensorach kombinowanych KEVCD AE/BE i sensorach prądowych KEVCD AG/BG:

 

 

KEVCR 24 BA

KEVCR 24 BA2 

Wnętrzowe sensory kombinowane z rodziny KEVCR, o napięciu do 24 kV i prądzie do 2000 A, są stosowane w rozdzielnicach średniego napięcia z izolacją powietrzną pierwotną i wtórną [NP1], głównie w instalacjach typu „greenfield”.

Dowiedz się więcej o KEVCR: KEVCR 24 BA2 1VLC000741 Rev.-, en.pdf

 

 

 

 

 

KEVCR 24 xC2

KEVCR 24 xC2 

Specjalne sensory prądowe KEVCR 24 xC2, do 24 kV, to to wnętrzowe sensory prądowe SN o prądzie do 1250 A. KEVCR 24 xC2 są idealne do stosowania na wyłącznikach średniego napięcia.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie KEVCR 24 xC2

 


Akcesoria do sensorów

Accessories small

Aby zapewnić komunikację między sensorami inteligentnymi a urządzeniami elektronicznymi (IED), takimi jak przekaźniki zabezpieczające i sterujące z różnymi typami złączy, ABB zaprojektowała grupę akcesoriów. Celem adapterów złączy jest dostosowanie typu złącza sensora do typu złącza IED, jeśli nie pasują one bezpośrednio. Oprócz komunikacji, akcesoria oferują również specjalne systemy ochrony z sensorami.

Dowiedz się więcej o akcesoriach do sensorów ABB: Sensor Accessories_1VLC000710 Rev.6, en.pdf

 

 

 



Zakres produktu

Kliknij strzałkę, aby dowiedzieć się więcej.

 Wnętrzowe sensory do rozdzielnic SN z izolacją gazowąWnętrzowe sensory do rozdzielnic SN z izolacją powietrznąWnętrzowe sensory kombinowane i sensory do zastosowań specjalnych
 KEVABKECA 80 D85KEVACKEVCYKEVCDKEVCR 24 BAKECA 80 CxxxKECA 250 B1_6KECA250
 KECA 80 C85KECA 80 D85KEVA C
KEVCY RE
KEVCD AE/BE
KEVCR 24 xC2
KECA 80 Cxxx
KECA 250 B1
KEVA B

Maksymalne napięcie znamionowe aplikacji/poziomy napięcia

do 40.5 kV /0.72/3/-kVdo 40.5 kV /0.72/3/-kVdo 40.5 kV / 40.5/95/200kV
do 40.5  kV/ 40/95/185 kV
do 24 kV / 24/50/125 kV
do 24 kV / 24/50/125
do 40.5 kV / 0.72/3/ kV
do 24 kV / 0.72/3/ kV
do 48 kV / 48/95/200 kV
Maksymalny znamionowy prąd/napięcie pierwotnedo 4000 Ado 4000 Ado 38/V3 kVdo 630 A / do 35/V3 kV do 3200 A / do 22/V3 kV do 1250 A do 4000 A do 4000 A do 45/V3 kV
Stosunek prąd/napięcie80 A /150mV@50Hz80 A /150mV@50Hz10 000:180 A /150mV 50Hz/ 10 000:1 80 A /150mV 50Hz/ 10 000:1 250 A /150mV@50Hz 80 A /150mV@50Hz 250 A /150mV@50Hz 10 000:1
Klasa dokładności/ Znamionowy krótkotrwały prąd pierwotny0.2S-A2/5P85 kA (3s)0.5-A2/5P85 kA (3s)0.2(0.5)/3P0.5/5P, 0.5/3P 25 kA (3s) 0.5(1)/5P, 0.5(1)/3P 40(50) kA (3s) 1/5P30 21 kA (3s) 0.5-A2/5P 85 kA (3s) 0.5-A2/5P 85 kA (3s) 0.2(0.5)/3P
 Normy/Certyfikatycertyfikat IEC / ULcertyfikat IEC / ULIECcertyfikat IEC / UL dla rozdzielnicy ABB SafeRingIEC IEC certyfikat IEC / UL IECcertyfikat IEC / UL
Zastosowania

Rozdzielnice SN pierwotne i wtórne izolowane gazem, kompaktowe podstacje wtórne, transformatory rozdzielcze, instalacje typu greenfield

Rozdzielnice pierwotne i wtórne SN izolowane gazem, kompaktowe stacje wtórne, transformatory rozdzielcze

Rozdzielnice pierwotne i wtórne SN izolowane gazem, kompaktowa podstacja wtórna, zastosowanie autonomiczne, greenfield

Rozdzielnice wtórne MV izolowana gazem, instalacja typu greenfield

Rozdzielnice wtórne SN z izolacją gazową, do instalacji typu greenfield  

Wyłączniki SNRozdzielnice SN pierwotne i wtórne izolowane powietrzem, transformatory rozdzielczeRozdzielnice SN pierwotne i wtórne izolowane powietrzem, transformatory rozdzielczeRozdzielnice pierwotne i wtórne SN z izolacją powietrzną, do zastosowań autonomicznych, do instalacji typu greenfield i brownfield

Dodatkowe informacje



Konfiguracja sensora wnętrzowego ABB


AdvaSense - Biblioteka ABB

Kliknij, aby wyświetlić wszystkie dokumenty biblioteki ABB związane z tym portfolio produktów.


Powiązana oferta


FAQ


1. Czy  sensory średniego napięcia ABB AdvaSense mogą pracować w instalacjach innych niż ABB?

Tak, sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB są łatwe w instalacji i przyjazne w utrzymaniu w większości wnętrzowych zastosowań  średniego napięcia.


2. Jaki jest maksymalny poziom izolacji sensorów średniego napięcia AdvaSense firmy ABB dla norm IEC?

Maksymalne poziomy izolacji  wnętrzowych sensorów wg IEC średniego napięcia ABB wynoszą 40,5/95/200 kV dla systemu 3-fazowego.


3. Czy sensory średniego napięcia ABB AdvaSense mogą się nasycić?

Nie, nie mogą.  Wnętrzowe sensory prądowe AdvaSense działają w oparciu o zasadę cewki Rogowskiego, a  sensory napięciowe w oparciu o zasadę dzielnika napięcia, dzięki czemu wewnątrz nie ma materiału ferromagnetycznego.


4. Którzy klienci zazwyczaj używają i instalują sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB?

Sensory średniego napięcia ABB AdvaSense są zwykle używane przez producentów oryginalnego sprzętu (OEM), producentów paneli i aplikacji innych niż producenci paneli, partnerów  projektowych, zaopatrzeniowych i budowlanych (EPC),  zakładach energetycznych, a także użytkowników końcowych.   Sensory mogą być włączane do instalacji lub projektów modernizacji i retrofitu. 


5. Czy sensory średniego napięcia ABB AdvaSense są kompatybilne z urządzeniami IED innych producentów?

Tak, sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB są kompatybilne z większością urządzeń IED innych firm obsługujących wejścia LPIT (Low-power Instrument Transformers). Wszystkie przetestowane i kompatybilne urządzenia są wymienione w przewodniku kompatybilności czujników ABB.

 


6. Czy  sensory średniego napięcia ABB AdvaSense mogą być stosowane w rozdzielnicach innych niż rozdzielnice panelowe?

Tak, sensory średniego napięcia ABB AdvaSense mogą być stosowane w instalacjach innych niż panelowe, takich jak kompaktowe podstacje silniki i generatory , duże transformatory i inne.

 


7. Czy sensory średniego napięcia ABB AdvaSense są zgodne z innymi globalnymi standardami?
Tak,  sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB są zgodne z najnowszymi wersjami normy IEC 61869. Wszystkie odpowiednie produkty posiadają również certyfikat UL do użytku na rynku ANSI i spełniają wymagania dotyczące zastosowań zgodnie z normami GB

8. Czy  sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB mogą być wykorzystywane do pomiaru rozliczeniowego?

Tak, sensory średniego napięcia ABB AdvaSense mogą być wykorzystywane do pomiaru rozliczeniowego. ABB wprowadziła bardzo dokładne sensory o pomiarowej klasie dokładności 0,2(S), które są kompatybilne z pierwszą dyrektywą dotyczącą przyrządów pomiarowych (MID) i  certyfikowanym licznikiem energii  (MeVolt).

 


9. Jaka jest oczekiwana żywotność sensorów średniego napięcia AdvaSense firmy ABB?

Średnionapięciowe sensory AdvaSense firmy ABB mają oczekiwaną minimalną żywotność wynoszącą 30 lat.


10. Czy  sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB wymagają szczególnej konserwacji lub kalibracji w całym okresie eksploatacji?

  Sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji ani kalibracji w całym okresie eksploatacji, a jedynie usuwania kurzu w zależności od środowiska aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.


11. Czy  sensory średniego napięcia AdvaSense firmy ABB mogą być dostarczane na całym świecie?
Tak, ABB posiada globalną bazę tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Select region / language