Elektrownie wiatrowe

wind-page-main

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu, głębokiej znajomości branży, globalnej obecności zakładów produkcyjnych oraz gruntownemu zrozumieniu zarówno zastosowań turbin wiatrowych, jak i systemów elektroenergetycznych, ABB może służyć operatorom elektrowni wiatrowych na każdym etapie procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego. ABB jest czołowym dostawcą produktów i rozwiązań dla energetyki wiatrowej. 

Zakres oferowanych przez ABB produktów średniego napięcia dla energetyki wiatrowej obejmuje kompletną gamę rozwiązań aparatury rozdzielnic i stacji elektroenergetycznych do lądowych i morskich farm wiatrowych. SafeWind jest najwęższą rozdzielnicą średniego napięcia na rynku i na tyle małą, że mieści się przez wąskie drzwi wieży turbiny wiatrowej. Została zaprojektowana specjalnie pod kątem potrzeb producentów turbin wiatrowych i charakteryzuje się kompaktową budową, bezpieczeństwem i elastycznością.

Dlaczego ABB?

  • ABB jest pionierem i liderem technologii w zakresie produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji, instalowaniu i serwisowaniu produktów średnich napięć 
  • Kompleksowa baza produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Produkty mają świadectwa zgodności z wymaganiami wielu międzynarodowych norm, w tym: IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Kompleksowa oferta usług obejmującej projektowanie i konsultacje, rozbudowy i modernizacje oraz usługi związane z zakończeniem eksploatacji urządzeń
  • ABB jest długoterminowym, zaufanym partnerem, z biurami handlowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w około 100 krajach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Aktualności

Oferta powiązana

Select region / language