Sterowanie i zabezpieczenie baterii kondensatorów REV615

Sterowanie i zabezpieczenie baterii kondensatorów w różnych układach połączeń

REV615 to przekaźnik przeznaczony do zabezpieczania i sterowania baterii kondensatorów, który realizuje funkcje zabezpieczeniowe, sterujące, pomiarowe i nadzorcze dla baterii kondensatorów stosowanych w układach kompensacji mocy biernej w publicznych i przemysłowych energetycznych systemach rozdzielczych.

REV615 jest przeznaczony do działania jako główne zabezpieczenie dla baterii kondensatorów oraz kabli zasilających w układach mostka H, podwójnej gwiazdy (YY) lub pojedynczej gwiazdy (Y). Dodatkowo REV615 może być stosowany do zabezpieczania obwodów filtrów harmonicznych w sytuacji, gdy nie występują istotne składowe harmoniczne powyżej 11. harmonicznej. REV615 jest oferowany w dwóch standardowych konfiguracjach, z których jedna jest skonfigurowana dla baterii kondensatorów połączonych w układ mostka H i posiada zabezpieczenie przed niezrównoważeniem trójfazowym, podczas gdy druga jest skonfigurowana dla baterii kondensatorów w układzie podwójnej gwiazdy (YY) i posiada zabezpieczenie przed niezrównoważeniem jednofazowym.

REV615 w pełni obsługuje standard IEC 61850 w zakresie komunikacji i interoperacyjności automatyki stacyjnej, w tym standard IEC 61850-9-2 LE, i może obecnie także korzystać z rozszerzonej interoperacyjności oferowanej przez Wydanie 2. REV615 obsługuje także protokół rezerwowania równoległego (PRP, Parallel Redundancy Protocol) i protokół wysokodostępnego rezerwowania ciągłego (HSR High Availability Seamless Redundancy), wraz z protokołami DNP3, IEC 60870-5-103 i Modbus®. Przy zastosowaniu adaptera SPA-ZC 302 możliwe jest także korzystanie z protokołu Profibus DPV1.   

REV615 należy do rodziny produktów Relion® firmy ABB i jest częścią serii przekaźników zabezpieczających i sterujących o symbolu 615.


Dlaczego ABB?

  • Wysuwna konstrukcja modułowa zapewnia szybki montaż i testowanie
  • Szeroka gama funkcji zabezpieczeniowych i sterujących dla baterii kondensatorów oraz kabli zasilających w układach mostka H, podwójnej gwiazdy (YY) lub pojedynczej gwiazdy (Y) oraz układów filtrów harmonicznych.
  • Gotowe standardowe konfiguracje umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie do pracy oraz dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb
  • Zabezpieczenie z polaryzacją prądową z kompensacją naturalnego niezrównoważenia oraz zabezpieczenie rezonansu przełączania z polaryzacją prądową dla baterii kondensatorów.
  • Obsługa standardów IEC 61850 Wydanie 2 and Wydanie 1, w tym komunikacja HSR i PRP, GOOSE oraz IEC 61850-9-2 LE dla komunikacji przy mniejszej ilości przewodów i zapewnieniu nadzoru
  • IEEE 1588 V2 dla synchronizacji czasowej o wysokiej dokładności i maksymalnego wykorzystania komunikacji Ethernet na poziomie wewnątrzstacyjnym
  • Duży wyświetlacz graficzny przedstawiający skonfigurowane przez użytkownika schematy jednokresowe, dostępny lokalnie lub poprzez panel operatorski działający na zasadzie przeglądarki internetowej
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language