Możemy rozbudować dowolny model rozdzielnic ABB oraz starszych marek (ASEA, BBC Brown Boveri, Calor Emag, SACE, Stromberg, Gardy, EJF, ITE, ZWAR, LK NES, Reyrolle, Westinghouse, i wiele innych).
Połączenie nowej rozdzielnicy ABB do istniejących paneli innych producentów, mogą być wykonane, jako adaptacje (zintegrowanie w przedziale szyn lub z dedykowanym panelem przejściowym).
Wstępne badania na miejscu przeprowadza się przez biegłego inżyniera ABB. Ocenia warunki lokalizacji stacji, odpowiedni sprzęt, aby polecić najlepsze rozwiązanie odpowiednie dla:
- Utrzymania urządzeń, procedur operacyjnych i norm bezpieczeństwa
- Zapewnienia standardów technicznych
- Optymalizacji części zamiennych i konserwacji
Duże rozbudowy lub dodatkowa rozdzielnica w istniejącej instalacji może także zwiększyć poziom zwarcia sieci, w niektórych przypadkach przekraczające możliwości zainstalowanych urządzeń. Instalacja ogranicznika prądu zwarcia jak “Is-limiter” jest rozwiązaniem optymalnym, które pozwala utrzymać prąd zwarcia na poziomie pierwotnych wartości, oraz ochronić istniejące starsze urządzenia dzięki znacznie szybszym czasie działania, krótszym niż jakakolwiek inne zabezpieczenie.
Dlaczego ABB?
ABB jest kompleksowym dostawcą rozwiązań rozszerzających system od propozycji i projektu, poprzez produkcję i testowanie, aż do instalacji i uruchomienia projektu
- Jeżeli istniejąca rozdzielnica nie jest klasyfikowana łukiem wewnętrznym, ABB może dostarczyć szereg rozwiązań rozbudowy zabezpieczających przed zwarciem łukowym .
- Szerokie możliwości rozbudowy:
- Powielanie wycofanej rozdzielnicy, wyposażenie w funkcjonalnie te same urządzenia, aby rozbudować zainstalowaną rozdzielnie
- Adaptacja zainstalowanej rozdzielnicy z rozdzielnią ABB z bieżącej produkcji. Rozdzielnie innych producentów mogą być również rozszerzone
- Adaptacja technologii rozdzielnicy w izolacji powietrznej na technologie izolacji gazowej.