Monitoring i diagnostyka wyłączników

MySiteCare implementuje predykcyjne algorytmy diagnostyczne i zapewnia dane dotyczące warunków mechanicznych, elektrycznych oraz eksploatacji wyłącznika.

Część umów serwisowych opiera się na rozwiązaniu MyRemoteCare Pracownik ABB sprawdza stan utrzymania urządzeń elektrycznych dzięki zdalnej diagnostyce i monitorowaniu każdego wyłącznika. Jest w stanie zdobyć informacje diagnostyczne z różnych źródeł: od inteligentnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych wyłączników, czujników oraz zintegrowanych systemów diagnostycznych. Jeżeli urządzenia te nie są dostępne, ABB zapewnia MySiteCare: uniwersalne monitorowanie wyłącznika i diagnozowanie urządzenia.

Zestaw MySiteCare musi być zainstalowany dla każdego wyłącznika. Monitoruje on następujące zmienne:

  • Działanie części mechanicznej: ilość cykli otwórz i zamknij, czas ładowania sprężyny, poślizgnięcia i nieudane próby ładowania sprężyny, liczbę operacji, czas bez operacji
  • Oszacowanie czasu życia i zużycia styku
  • Monitorowanie temperatury w komorze wyłącznika i napięcia pomocniczego

Dlaczego ABB?

  • Interfejs przyjazny dla użytkownika, który wyświetla błędy za pomocą sygnalizacji świetlnej
  • Wskazanie, gdy wystąpi poważna usterka lub prawdopodobieństwo awarii
  • Monitoring zaburzeń niezawodności i bezpieczeństwa monitorowanego sprzętu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language