Zarządzanie cyklem życia produktów średniego napięcia - ochrona i serwis

Produkty ABB są projektowane do ciągłej ewolucji. Celem ABB jest ochrona inwestycji naszych klientów wykraczająca poza podstawowy czas życia produktów.

Cztery etapy definiowania polityki cyklu życia dla wszystkich produktów średniego napięcia ABB:
1. Aktywny
2. Klasyczny
3. Ograniczony 
4. Przestarzały 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?


Aktywny cykl życia produktu

Właściwości
  • Wdrożony do sprzedaży
  • Aktywnie promowany na wyznaczonych rynkach
  • Dostępny dla wszystkich klientów
  • W pełni obsługiwany zarówno pod względem technicznym jak i poprzez sieć sprzedaży
  • Okresowo udoskonalany
Dostępne usługi
  • Długoterminowe wsparcie dzięki umowie gwarancyjnej Power Care
  • Rozszerzone stosowanie gwarancji
  • Ogólnoświatowe kompetencje serwisowe, gotowe do natychmiastowego działania
  • Certyfikowane części zamienne ABB w stanie gotowości, zagwarantowanie dostępności przez cały okres życia produktu (Aktywny, Klasyczny, Ograniczony)

Klasyczny cykl życia produktu

Właściwości
  • Produkt nie jest intensywnie promowany przez sprzedawców
  • Prawa własności produktu przechodzą do Serwisu
  • Produkt nadal dostępny w sprzedaży, głównie na rozbudowę istniejących systemów, dostarczany w ramach umów ramowych, w przypadku ograniczenia przestrzeni, dotychczas wymagane funkcje nie obejmują nowego produktu, umowy licencyjne
  • Brak dalszych udoskonaleń i zmian
Dostępne usługi
  • “Ostatnia okazja” zakupu kompletnego wyposażenia
  • Dobra okazja do uzyskania części zamiennych zgodnie z warunkami aktywnych produktów
  • Najlepszy czas, aby utrzymać produkty przy życiu poprzez umowę gwarancyjną Power Care
  • Zaproszenie na dostępne szkolenia

Ograniczony cykl życia produktu

Właściwości
  • Produkt już nie jest promowany przez sprzedawców
  • Produkt ten nie jest wytwarzany
  • Bardzo ograniczona produkcja
  • Dopuszczane są rozwiązania przedłużające czas życia produktu
Dostępne usługi
  • Części zamienne w pełni dostępne
  • Rozwiązania modernizacyjne mogą być już stosowane
  • Umowy serwisowe Power Care utrzymują poziom usług serwisowych, jak dla aktywnych produktów

Przestarzały cykl życia produktu

Właściwości
  • Nie jest już produkowany w postaci kompletnego produktu
  • Dostępność części zamiennych maleje wraz z zainstalowaną bazą
  • Udzielanie rozwiązań przedłużających życie
Dostępne usługi
  • Części zamienne mogą być nadal dostępne na zamówienie
  • Rozwiązania modernizacyjne są zwykle dostępne. Zastosowanie produktów czynnych umożliwia nowe życie instalacji elektrycznych
  • Nasze usługi doradcze są zawsze dostępne wspierając opłacalne i zoptymalizowane inwestycje. Szczególną uwagę poświęca się uzyskaniu miękkiego przejścia do nowych aplikacji i rozwiązań

Nasza oferta

Select region / language