IEC vakuumbrytare VD4-AF för inomhusbruk

Ständig drift och skydd åt stålugnar

VD4-AF är en unik lösning som baseras på vakuumteknik och ett innovativt system för manövreringsom ger en tillförlitlig och effektiv kvalitetslösning för tillämpningar med ljusbågsugnar.

VD4-AF kan öppnas och stängas upp till 150 000 gånger utan driftavbrott för översyn av brytare. Lösningen är ett tekniskt genombrott tack vare det innovativa ställdonssystemet som baseras på servomotorer och styrs av en effektiv och komplex elektronik. VD4-AF finns tillgänglig för en märkspänning på upp till 38 kV, en märkström på upp till 2 500 A och en brytkapacitet på upp till 31,5 kA, i både fast och utdragbart utförande till Powerbloc-höljen eller Unigear ZS3.2, för att integrering och byte ska gå snabbt och enkelt.

Produktomfattning
Mellanspänningsbrytare baserad på motorställdon för stålugnstillämpningar.

Viktiga fördelar

  • Minskade driftkostnader
  • Minskad belastning av underhåll med mer än 50 %
  • Ökad prestanda med 5–10 ggr jämfört med standardlösningen
  • En säkrare hantering och förebygger faror

Viktiga funktioner

  • Inbyggd avancerad diagnostik
  • Upp till 38 kV, 2 500 A, 31,5 kA
  • 150 000 underhållsfria manövreringar

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar