IEC vakuumgeneratorbrytare VD4G för inomhusbruk

För generatorer upp till 100 MVA

Hela produktlinjen följer den senaste Global Dual Logo IEC/IEEE 62271-37-013-standarden och använder den bekanta VD4-konstruktionen för att enkelt kunna integreras i befintliga installationer.

Baserad på den väl beprövade och mycket tillförlitlig VD4-plattformen med över en miljon installationer sedan 1986, är VD4G testad för att uppfylla de strängaste kraven enligt IEEE och IEC för generatorapplikationer enligt IEEE C37.013 och den nya revisionen IEC/IEEE 62271-C37-013, den enda normen för GCB.

VD4G-familjen bryter strömmar med fördröjd nollgenomgång som kan uppstå i händelse av fel som matas från generatorn eller fel vid synkronisering med högspänningsnätet. Brytartekniken möjliggör hantering av höga spänningstransienter (TRV) som skyddar kritisk utrustning. Brytaren klarar ett stort antal manövrar och är underhållsfri. Med sina kompakta mått är VD4G lämplig för montering i mellanspänningsställverk av standardtyp för den mest kostnadseffektiva lösningen.

Maximera effekten

  • Enkel installation/integrering av VD4G med gränssnitt och mått som motsvarar VD4
  • Snabb projektledning med stark teknisk support från ett erfaret ingenjörsteam

Skydda dina resurser

  • Följer den senaste globala standarden fullt ut för att uppfylla IEC- och IEEE-krav
  • För alla driftfall inklusive urfasfall och ödrift
  • För likströmskomponenter upp till 130 % utan tidsfördröjning i skyddet

Optimera din investering genom att använda:

  • Upp till 15 kV; ...4,000 A; ...63 kA för generatorer upp till 100 MVA 
  • Samma kompakta ställverkslösning som i kraftdistributionssystem

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar